Nossos centros de controle de motores de baixa tensão (CCMs) CENTERLINE® 2500 IEC passam por processos rigorosos de certificação para atender aos requisitos de aplicações em todo o mundo. Projetados com uma dimensão menor, os centros de controle de motores atendem à demanda global por soluções industriais de controle do motor prontas de fábrica, com eficiência energética e econômicas.
Novidades
Segurança funcional por padrão
Os centros de controle de motores CENTERLINE 2500 com inversores de frequência PowerFlex® das séries 520 e 750 agora são compatíveis com as classificações de nível de segurança por padrão. Isso inclui os arquivos e subsistemas de suporte SISTEMA até SIL 3, PLe, categoria 4, o que facilita o projeto e a instalação de um sistema de segurança.
Inversores PowerFlex com unidades de segurança funcional (pedido padrão):
- Subsistemas PowerFlex 750 até SIL 3, PLe, CAT 4
- Subsistemas PowerFlex 525 até SIL 2, nível de desempenho d, CAT 3
Partidas de segurança com unidades de segurança funcional (pedido padrão):
- Reversão direta on-line e sem reversão até SIL 2, nível de integridade de segurança, CAT 2
- Reversão direta on-line e sem reversão até SIL 3, nível de desempenho e, CAT 3 (disponível no fim de 2022)
Subsistemas de distribuição de segurança com unidades de segurança funcional (pedido especial):
- Zonas de segurança do motor único/múltiplo até SIL 3, PLe, CAT 4
- Zonas de segurança configuráveis do software/rede até SIL 3, PLe, CAT 4
Visão geral
- Atende à IEC 61439-1, 61439-2
- Oferece corrente nominal de até 4.000 A
- Oferece classificação de curto prazo (lcw) de até 100 kA
- Fornece tensão operacional de até 690 V
- Fornece grau de proteção do gabinete de até IP54
- Inclui contenção de falha de arco elétrico por IEC/TR 61641
- Inclui projetos para unidades fixas ou extraíveis
- Selecione unidades fixas de alta densidade quando o espaço no piso for limitado
- Selecione unidades totalmente extraíveis para rápida substituição
- Fornece alta densidade de unidades para otimizar o espaço na coluna
- Oferece diversas opções de controle inteligente de motor
- Oferece projetos padrão testados para todos os tipos
Tecnologia ArcShield
- Reduz os riscos de arco elétrico e aumenta a proteção contra falhas internas de arco elétrico
- Proporciona proteção de pessoal e montagem conforme a IEC/TR 61641:2014
- Oferece travas resistentes ao arco elétrico em todas as portas para alívio de pressão, para manter as portas travadas durante uma falha de arco
- Inclui defletores resistentes a arco elétrico para inversores de velocidade variável PowerFlex® para oferecer dissipação de calor adequada e a manutenção da resistência ao arco elétrico
Tecnologia IntelliCENTER®
- Oferece uma rede EtherNet/IP™ integrada que fornece dados em tempo real para minimizar a necessidade de estar no Centro de controle de motores
- Oferece as tecnologias EtherNet/IP e DeviceNet™ incorporadas, projetadas e testadas conforme as especificações da ODVA para ajudar a fornecer comunicações confiáveis
- Inclui o software que permite acesso a dados operacionais e localização de falhas para reduzir o tempo de parada não programada
Tecnologia SecureConnect™
- Reduz a exposição a riscos elétricos desconectando a energia do barramento de força vertical em uma unidade individual com a porta fechada
- Oferece quatro posições operacionais: conectada, em teste, desconectada e liberada. Um pistão próximo à manopla pode ser bloqueado para segurança adicional
- Está em conformidade com IEC/TR 61641 e oferece acesso conforme necessário ao IEC 61892 para aplicações marítimas de petróleo e gás
Opções de rede alternativa
- Solução Modbus TCP/IP completa, sem hardware adicional
- Otimiza a integração em DCS de terceiros com registros Modbus predefinidos
- Fornece uma abordagem consistente à implementação do centro de controle de motores com um cabo Ethernet classificado para 600 V padrão e arquitetura de chave Stratix®
Ferramentas e recursos
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de centros de controle de motores CENTERLINE 2500 para mercados da Comissão Eletrotécnica Internacional | 2500-BR001 | |
Folheto Tecnologia IntelliCENTER com EtherNet/IP | MCC-BR003 | |
Perfil do produto Fastrak CENTERLINE 2500 | 2500-PP004 | |
lista de verificação da seleção do CENTERLINE 2500 | 2500-SR001 | |
Testes de aceitação de fábrica virtuais | MCC-SP005 | |
Melhoria da segurança com os centros de controle de motores CENTERLINE IEC 2500 | 2500-WP002 |
Certificações
Conformidade com as normas
- EN 61439-1:2011
- EN 61439-2:2011
- EN 60204-1:2006 + A1:2009
- EN 63000:2018
- GB 7251.12-2013
- GB/T 7251.12:2013
- ICC-ES AC156
- IEC/TR 61641:2014
- IEC 61439-1:2011
- IEC 61439-2:2011
- IEC 60529:2013
- ISO/IEC 17067:2013
Certificações
- ABS
- CE
- CCC
- DEKRA
- EAC
- RETIE
- Sísmica
- Aprovação SII
- UKCA