Centros de controle de motores de baixa tensão

CENTERLINE® Centros de controle de motores (CCMs) de baixa tensão oferecem uma solução robusta, com alto desempenho, para todas as suas necessidades de controle de motor, com as vantagens que você necessita em seu ambiente competitivo. Nossos CCMs CENTERLINE são projetados para atender suas necessidades globais.

CCM de Baixa Tensão CENTERLINE 2500 IEC

CCM CENTERLINE 2500 IEC

Nossos centros de controle de motores (CCMs) de baixa tensão CENTERLINE® 2500 IEC foram projetados para atender aos requisitos de aplicação global. Combinando dimensões menores e testes abrangentes de tipo, os MCCs CENTERLINE 2500 auxiliam a atender às necessidades dos clientes. Nossos CCMs ajudam a atender à demanda global por soluções de controle de motores prontas para uso, econômicas, com menor consumo e menores dimensões.


CCM de baixa tensão NEMA CENTERLINE 2100

CCM NEMA CENTERLINE 2100

Nossos centros de controle de motores (CCMs) NEMA CENTERLINE® 2100 combinam durabilidade robusta e qualidade premium, integram controle e potência em um pacote centralizado. Nossos CCMs líderes no setor atendem às normas UL e NEMA e oferecem soluções para redes, comunicações e segurança.


Software IntelliCENTER para centros de controle de motores

Software IntelliCENTER

O software IntelliCENTER® fornece a janela mais moderna para seu CCM. O software disponibiliza facilmente o diagnóstico em tempo real e a documentação do CCM para maximizar o desempenho do seu CCM e dos equipamentos relacionados. As exibições gráficas de unidades CCM individuais mostram dados de dispositivos e permitem que você veja rapidamente informações críticas de status. O recurso Assistente de integração permite criar automaticamente uma árvore de E/S no ambiente do Studio™ 5000 ou preencher automaticamente os dados do medidor no FactoryTalk® EnergyMetrix™ usando informações do software IntelliCENTER. O IntelliCENTER Energy fornece a configuração automática e pré-configurada do FactoryTalk EnergyMetrix para dispositivos de controle inteligente de motor no centro de controle de motores.


Unidade de integração IntelliCENTER

Unidade de integração IntelliCENTER

Nossa Unidade de integração IntelliCENTER® proporciona uma experiência comum ao se comunicar com dispositivos usando a norma IEC 61850. Use a unidade de integração para unificar sistemas de potência e processo dentro dos ambientes Logix e FactoryTalk® a fim de criar um ambiente de operação único. A Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850, a parte de hardware padrão da solução de Potência integrada inteligente, está disponível somente na América do Norte.