Um centro de controle de motor (MCC) de média tensão CENTERLINE® 1500 está disponível em formatos de controle personalizados para ambientes industriais pesados de fabricação e processamento.
As opções do controlador do motor incluem controle síncrono de tensão plena, reversível, tensão reduzida, tensão reduzida de estado sólido, controle multi-velocidade e controladores de entrada e de bypass de inversor de frequência. Além disso, esses controladores de motor incluem chaves de quebra de carga que fornecem inteligência integrada e soluções para aplicações de partida do motor.
Visão geral
De todos os motores no seu processo de fabricação, os motores de média tensão podem ter um grande impacto no seu sucesso contínuo. O desenvolvimento de controle e proteção do motor de média tensão tem sido uma disciplina central da Rockwell Automation® há mais de 70 anos.
Os centros de controle de motores de média tensão CENTERLINE 1500 fornecem uma infraestrutura para satisfazer todas as suas necessidades de controle e potência industrial. Nosso design inteligente e expansível permite que você personalize recursos para aumentar a produtividade e a segurança. Construímos centros de controle de motores de média tensão para cumprir os requisitos da UL 347 e da NEMA e oferecemos projetos de produtos de centro de controle de motores resistentes a arco elétrico.
As suas aplicações dependem de motores de média tensão para um funcionamento seguro e repetível em ambientes industriais exigentes. Para melhorar a proteção e o desempenho dos seus sistemas, os centros de controle de motor CENTERLINE foram projetados para satisfazer as exigentes exigências de aplicação:
- Disponível de 2,4 a 6,9 kV, até 9.000 HP
- Classificado até 800 A
- Projetados para cumprir as normas UL 347
- Resistência ao arco avaliada de acordo com IEEE C37.20.7
- Configurável com um inversor de frequência Allen-Bradley®
Ao contrário dos sistemas de controle industrial que configuram sistemas independentes de controle de motores e inversor de frequência de média tensão, um centro de controle de motor de média tensão CENTERLINE integrado cria uma linha única em um barramento comum. O resultado: menos cabeamento, instalação mais rápida, menor dimensão e menor custo total de propriedade.
Funcionalidades de segurança industrial
Um dispositivo de ligação ao terra para manutenção de proteção integrada conecta ao terra todas as conexões do lado da carga e cabos de carga. Essa inovação aprovada pela UL aumenta a segurança do pessoal eliminando a necessidade de usar dispositivos perigosos de aterramento temporário.
O dispositivo de ligação ao] terra integrado:
- Aterra rápida e facilmente todas as conexões do lado da carga, incluindo os cabos de carga, ao girar uma alça
- Elimina a necessidade de conectar esferas de aterramento incômodas e perigosas no estilo utilitário e conjuntos temporários de cabos de aterramento
- Aterra a saída (conexões de lado da carga) sem abrir a porta da célula de potência do CCM
- É incorporado perfeitamente às células de potência do CCM
CENTERLINE 1500 com tecnologia ArcShield
- Ajuda a reduzir os riscos de arco elétrico e fornece maior proteção contra falhas internas de arco elétrico
- Em conformidade com as normas IEEE C37.20,2, proporcionando uma maior proteção contra avarias elétricas internas na formação de arcos elétricos
- Proporciona portas reforçadas de gabinete e de células de potência, incluindo um mecanismo de fechamento de porta da célula de potência para conter material de arco elétrico em falhas de até 40 kA, 0,5 segundo ou 50 kA de acordo com a IEEE C37.20.7
- Possui uma ventilação de arco elétrico no teto do gabinete para exaustão de energia de arco elétrico (atendendo aos requisitos de acessibilidade do tipo 2B IEEE C37.20.7)
- Possui três compartimentos isolados: barramento de energia, célula de energia e baixa tensão
- Proporciona um painel reforçado de grande dimensão de baixa tensão, vedado para ajudar a evitar a entrada de material de arco elétrico
- Inclui chave de isolamento com indicação visível que a célula de potência não está energizada
- Fornece barramento de energia horizontal com placas de cobertura removíveis para acessibilidade
O que é um centro de controle de motores de média tensão?
Um centro de controle de motores de média tensão é um gabinete metálico industrial que abriga o controle de motores e dispositivos elétricos para motores que operam máquinas de uma fábrica. No interior, há o inversor de frequência, as partidas de motores, as partidas suaves, os controles de segurança, a alimentação e o equipamento de coleta de desempenho. Os centros de controle de motores podem ser localizados centralmente, removendo os controles de fábrica de ambientes de fabricação potencialmente quentes, úmidos, empoeirados ou congestionados.
Os centros de controle de motores de média tensão CENTERLINE 1500 atendem às normas de segurança UL 347 e NEMA e foram projetados com materiais e funcionalidades para melhorar o desempenho e a proteção em ambientes de sistemas de controle industriais exigentes.
Melhore a visibilidade do seu sistema operacional utilizando o CENTERLINE 1500 com a tecnologia IntelliCENTER
A tecnologia captura informações para manutenção preditiva, monitoramento de processos e diagnósticos avançados para ver a condição de seus motores, dispositivos de controle e desempenho de aplicações. Além disso, a tecnologia IntelliCENTER usa um protocolo de rede Ethernet/IP seguro, que fornece acesso remoto aos dados do dispositivo e integração entre o chão de fábrica e as operações corporativas e:
- Proporciona acesso remoto aos dados para minimizar a necessidade de aproximar-se do CCM
- Usa redes EtherNet/IP para fornecer uma integração aprimorada entre o chão de fábrica e as operações corporativas
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto Centros de controle de motores CENTERLINE 1500 | 1500-BR003 | |
Adição de camadas de segurança de pessoal aos centros de controle de motores UL 347 - Relatório técnico | MCC-WP003 | |
Guia de especificação de controladores do motor de média tensão | 1500-SR020 | |
Especificações de aquisição dos centros de controle de motores de média tensão CENTERLINE 1500 | 1500E-SR001 | |
Testes de aceitação de fábrica virtuais | MCC-SP005 |
Certificações
-
ANSI
-
IEEE
-
NEC
-
OSHA
-
IEEE 519-2004
-
IEEE C37.20.7, Tipo 2B
-
NEMA
-
UL
-
Diretrizes europeias para segurança e EMC