Partidas suaves em média tensão

Nossas partidas suaves em média tensão aplicam uma tensão reduzida a um motor CA de média tensão para permitir partidas e paradas suaves, limitam a corrente de energização e reduzem os efeitos do fenômeno golpe de aríete em sistemas de bombeamento.

Partidas suaves em média tensão IEC OneGear 7700

IEC OneGear

A linha de produtos OneGear™ é a próxima geração de controle do motor de média tensão especificamente projetada para atender a vários padrões globais. Os produtos OneGear fornecem mais opções de centro de controle de motores e centro de controle de alimentação para aplicações de tensão total e tensões reduzidas de estado sólido ao mesmo tempo em que fornecem suporte a tensões de operação de até 15 kV.


Partidas suaves de média tensão NEMA CENTERLINE 1500

NEMA CENTERLINE 1500

Os controladores SMC™-50 de média tensão fornecem, como padrão, uma gama completa de métodos de partida e parada para várias aplicações. Suas opções de controle exclusivas oferecem recursos aprimorados de partida e parada de motores para satisfazer às suas aplicações mais exigentes.


Partidas de tensão reduzida cód. cat. 1503 com Controladores SMC-50

Partidas de tensão reduzida 1503 com Controladores SMC-50

Nossas partidas de tensão reduzida cód. cat. 1503 com Controladores SMC-50 fornecem partida controlada por microprocessador para motores de indução tipo gaiola trifásicos padrão. Esses conjuntos também podem ser usados para modernizar controladores de motor existentes e estão disponíveis como carcaça e componentes OEM.