Centros de controle de motores de média tensão

Suas aplicações críticas dependem de motores de média tensão para uma operação segura e contínua em ambientes industriais desfavoráveis. Para aprimorar a proteção e desempenho de seus sistemas, opte por nossos Centros de controle de motores (CCM) CENTERLINE® 1500. Eles são resistentes e têm os recursos necessários para atender às demandas de sua aplicação.

CENTERLINE 1500 Medium Voltage MCCs

CENTERLINE 1500 Medium Voltage MCCs

Our CENTERLINE® 1500 Medium Voltage Motor Control Centers (MCCs) are available in various control formats that include arc resistant product designs. Controller options include full-voltage, reversing, reduced-voltage, solid-state reduced-voltage, multi-speed, and synchronous control. These controllers include load break switches that provide integrated intelligence and the lowest-cost solution for starting motor applications.



Software IntelliCENTER para centros de controle de motores

Software IntelliCENTER

O software IntelliCENTER® fornece a janela mais moderna para seu CCM. O software disponibiliza facilmente o diagnóstico em tempo real e a documentação do CCM para maximizar o desempenho do seu CCM e dos equipamentos relacionados. As exibições gráficas de unidades CCM individuais mostram dados de dispositivos e permitem que você veja rapidamente informações críticas de status. O recurso Assistente de integração permite criar automaticamente uma árvore de E/S no ambiente do Studio™ 5000 ou preencher automaticamente os dados do medidor no FactoryTalk® EnergyMetrix™ usando informações do software IntelliCENTER. O IntelliCENTER Energy fornece a configuração automática e pré-configurada do FactoryTalk EnergyMetrix para dispositivos de controle inteligente de motor no centro de controle de motores.