Partidas em baixa tensão

Oferecemos uma linha completa de acionadores versáteis e robustos para aplicações IEC e NEMA. Nossos acionadores industriais leves IEC são ecológicos, versáteis e flexíveis. Nossos sistemas de partida para uso industrial pesado NEMA são reconhecidos por sua construção robusta, desempenho confiável e longa vida útil elétrica.

Partidas combinadas, IEC

Partidas combinadas, IEC

Nossas partidas combinadas IEC incluem modos de operação direto em linha, reverso e de duas velocidades. Essas partidas têm operação rotativa e incluem dispositivos de indicação e comando de 22,5 mm. Os componentes de estilo IEC ocupam menos espaço e estão disponíveis até 250 HP (300 A).


Partidas combinadas, NEMA

Partidas combinadas, NEMA

Nossas partidas combinadas NEMA incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades. Essas partidas têm operação por flange, incluem dispositivos de indicação e comando de 30,5 mm e estão disponíveis até 510 HP (810 A).


Contatores combinados NEMA

Contatores combinados

Nossos contatores combinados NEMA estão disponíveis com uma chave seccionadora ou disjuntor, montados em um dispositivo comum. Nossos produtos também têm vários gabinetes, adequando-se às necessidades de suas diversas aplicações.


Controladores distribuídos de motores ArmorStart

Controladores distribuídos de motores

Nossos controladores distribuídos de motores ArmorStart® são uma solução simples e econômica para sua arquitetura On-Machine. Esses controladores usam desconexões rápidas para E/S, comunicações, motor, alimentação trifásica e de controle, oferecendo várias opções de comunicação. Esses controladores fornecem uma solução integrada a redes EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e opções para instalações de segurança. Os controladores ArmorStart são ideais para aplicações automotivas, manuseio de materiais e empacotamento.


Partidas incorporadas, IEC

Partidas incorporadas, IEC

Nossas partidas incorporadas IEC oferecem modos de operação que incluem direto em linha, reverso e de duas velocidades. Elas incluem dispositivos de indicação e comando de 22,5 mm e estão disponíveis até 85 A.


Partidas suaves incorporadas

Partidas suaves incorporadas

Nossas partidas suaves incorporadas SMC-3, SMC Flex e SMC-50 estão disponíveis como partidas não combinadas, seccionadora com fusível de combinação ou disjuntores de combinação. As partidas suaves incorporadas podem ser totalmente personalizadas usando uma ampla gama de opções de fábrica e são pré-fabricadas para prazos industriais curtos.


Acionadores de motor manuais de baixa tensão NEMA

Acionadores de motor manuais

As chaves acionadoras de motores manuais NEMA são projetadas para uso em instalações de acionamento de motor. As chaves com cód. cat. 600 oferecem proteção contra sobrecarga para motores CA/CC monofásicos pequenos. As chaves cód. cat. 609 e 609U são projetadas para uso em instalações de acionadores de motores onde o controle remoto de botões pulsadores não é necessário. As chaves cód. cat. 609U e 609TU fornecem partida com tensão total de linha, proteção térmica contra sobrecarga e proteção contra subtensão.


Sistemas de montagem de partidas de baixa tensão IEC cód. cat. 141A

Sistemas de montagem

Os sistemas de montagem Sistema de controle modular (MCS) cód. cat. 141A fornecem diversas soluções diferentes de montagem para alimentadores de carga IEC. Partidas com reversão cód. cat. 107 e sem reversão cód. cat. 103 montadas na fábrica estão disponíveis para essas soluções de montagem. Nossos sistemas de montagem incluem módulos de disjuntores pré-configurados para alimentar e proteger um sistema de barramento elétrico.


Painéis de controle da bomba, NEMA

Painéis de controle da bomba, NEMA

Nossos painéis de controle da bomba NEMA têm uma manopla em flange que opera um protetor de circuito de motor ou uma desconexão com lâminas visíveis. Você pode personalizá-los com vários tipos de partidas para aplicações específicas e acessórios para realimentação de diagnóstico e controle.

 


Partidas abertas e fechadas, NEMA

Partidas abertas e fechadas, NEMA

Nossas partidas NEMA abertas e fechadas incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades e estão disponíveis até 2.250 A.


Partidas abertas, IEC

Partidas abertas, IEC

Nossas partidas abertas IEC incluem modos de operação direto em linha, reverso e de velocidade variável e estão disponíveis até 97 A.


Partidas a vácuo abertas cód. cat. 1109

Partidas a vácuo abertas

Nossas partidas a vácuo abertas cód. cat. 1109 incluem modos de operação em linha e reversíveis e estão disponíveis até 600 A. Essas partidas são ideais para ambientes desfavoráveis que usam tensões até 1500 V.