Partidas a vácuo abertas

Nossas partidas a vácuo abertas cód. cat. 1109 incluem modos de operação em linha e reversíveis e estão disponíveis até 600 A. Essas partidas são ideais para ambientes desfavoráveis que usam tensões até 1500 V.

Partidas a vácuo abertas cód. cat. 1109
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • No máximo 1500 Vca
  • Correntes nominais de 200, 400 e 600 A
  • Não combinada, com contator a vácuo e relé de sobrecarga eletrônico, com módulo de comunicação opcional
  • Terminais de linha e carga para facilitar a fiação
  • Indicador ON/OFF visual

Certificações

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guia Nº NLDX

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2, Nº 14-05
  • UL 508

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks – monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações industriais típicas incluem:

  • Mineração
  • Processamento de metal em fundições
  • Químico
  • Petróleo
  • Cimento
  • Guindastes e guinchos
  • Bombas
  • Outros ambientes desfavoráveis que utilizam tensões acima de 600 V

Partidas a vácuo são particularmente indicadas para mineração, bombeamento e outros ambientes desfavoráveis onde se utiliza tensões acima de 600 V.