Painéis de controle da bomba NEMA

Nossos painéis de controle de bomba NEMA têm um protetor de circuito de motor. Você pode personalizá-los com vários tipos de partidas para aplicações específicas e acessórios para controle e realimentação de diagnóstico.

Painéis de controle da bomba, NEMA
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Offers narrow enclosure sizes and enclosures with extra panel space
  • Includes NEMA starter sizes 1...7
  • Offers fusible disconnect switch or circuit breaker types
  • Includes Type 3R painted metal enclosure
  • Includes eutectic overload relays as standard, solid-state available as an option
  • Offers factory installed modifications
  • Offers field installed accessories
  • Includes service entrance rating

Informação adicional

  • Enhancements to Industrial Control Panels — We offer a wide range of packaged components, from high-availability standard enclosed motor starters to full customized industrial control panels. Watch Jeff Kilburn, Rockwell Automation, share some of the latest enhancements that include snap-together wiring technology and custom solutions to meet the unique challenges of OEMs and end users.
  • Our Industrial Automation and Control solutions help you build the most efficient industrial automation system to meet your needs.

Certificações

Cód. cat. 1232, 1232X, 1233, 1233X

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E125316; Guias Nº NKJH, NKJH7

Cód. cat. 1232V, 1233V

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E54866; Guia Nº NITW

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2, Nº 14
  • UL 508 (Somente cód. cat. 1232, 1232V, 1232X)
  • UL 508A (Somente cód. cat. 1233, 1233V, 1233X)

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.