Partidas combinadas NEMA

Nossas partidas combinadas NEMA incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades. Essas partidas têm operação por flange, incluem dispositivos de indicação e comando de 30,5 mm e estão disponíveis até 510 HP (810 A).

Partidas combinadas, NEMA
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Tamanhos de NEMA 0 a 6
  • Classificado para aplicações internas e externas
  • Inclui gabinete metálico com graus de proteção NEMA Tipo 1, 3R, 4/12, 4X
  • Reparável no campo
  • Oferece montagem por encaixe que permite uma conexão mais rápida e mais fácil dos componentes no gabinete.

Chave seccionadora metálica com lâmina visível (506, 512, 522)

  • Proteção contra curto-circuito até 100 kA com fusíveis
  • Projeto robusto

Metálico com disjuntor em caixa moldada (507, 513, 523)

  • Proteção contra curto-circuito até 65 kA
  • Classificados para áreas classificadas de poeira e gás

Informação adicional

  • Aprimoramentos nos painéis de controle industriais — Oferecemos uma ampla gama de componentes em pacotes, de partidas de motor fechadas padrão de alta disponibilidade até painéis de controle industriais totalmente personalizados. Assista Jeff Kilburn, da Rockwell Automation, compartilhar alguns dos mais recentes aprimoramentos que incluem a tecnologia de fiação cabeada e soluções personalizadas para atender aos desafios específicos de OEMs e usuários finais.
  • Nossas soluções de automação e controle industrial ajudam a construir o sistema de automação industrial mais eficiente que atende suas necessidades.

Já estão disponíveis as conexões de montagem por encaixe com terminais e fiação codificados por cores

Nossa nova série de partidas combinadas NEMA incorporadas inclui montagem por encaixe que permite uma conexão mais rápida e mais fácil dos componentes no gabinete. Esses contatores também possuem terminais e fiação codificados por cores

Certificações

Cód. cat. 507, 513

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E125316; Guias Nº NKJH, NKJH7

Cód. cat. 513H

  • Certificação UL — Arquivo Nº E125316; Guia Nº NKJH
  • CSA — Arquivo Nº LR1234

Cód. cat. 513M

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E125316; Guia Nº NKJH

Cód. cat. 513V

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E54866; Guia Nº NITW

Cód. cat. 523

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7

Áreas classificadas

Cód. cat. 507, 513

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E138817; Guias Nº NOTH, NOTH7

Cód. cat. 513, 513H

  • American Bureau of Shipping

Cód. cat. 513H

  • Certificação UL — Arquivo Nº E138817; Guia Nº NOTH
  • CSA — Arquivo Nº LR1234

Cód. cat. 506

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7

Cód. cat. 512H

  • CSA — Arquivo Nº LR1234

Cód. cat. 512V

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E54866; Guia Nº NITW

Versões com fusível

Cód. cat. 512, 512M, 522

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E125316, Guias Nº NKJH, NKJH7

Cód. cat. 512H

  • Certificação UL — Arquivo Nº E125316; Guia Nº NKJH

Versões sem fusível

Cód. cat. 512, 512M, 522

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7

Cód. cat. 512, 512H, 512M

  • American Bureau of Shipping

Cód. cat. 512H

  • Certificação UL — Arquivo Nº E3125; Guia Nº NLDX

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks— Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.