Partidas abertas e fechadas, NEMA

Nossas partidas NEMA abertas e fechadas incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades e estão disponíveis até 2.250 A.

Partidas abertas e fechadas, NEMA
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Disponíveis para montagem em trilho DIN ou painel
  • Trifásica e monofásica disponíveis

Cód. cat. 305/309

  • Reversíveis (Cód. cat. 305) e não reversíveis (Cód. cat. 309)
  • NEMA tamanhos 0 a 2
  • Não combinada, com contator NEMA e relé de sobrecarga eletrônico, com módulo de comunicação opcional
  • Disponíveis com gabinete metálico: Tipo 1

Cód. cat. 505/509

  • Reversíveis (Cód. cat. 505) e não reversíveis (Cód. cat. 509)
  • NEMA tamanhos 00 a 9
  • Não combinada, com contator NEMA e relé de sobrecarga eletrônico, com módulo de comunicação opcional
  • Montado verticalmente disponível com o cód. cat. 505V nos tamanhos 0 a 5
  • Disponíveis com gabinete metálico: Tipo 1, 3R/12, aço inoxidável 4/4X e área classificada 7 e 9

Várias velocidades cód. cat. 520

  • NEMA tamanhos 0 a 7
  • Não combinada, com contatores NEMA de várias velocidades e relé de sobrecarga eletrônico, com módulo de comunicação opcional
  • Montado verticalmente disponível nos tamanhos 0 a 5
  • Disponíveis com gabinete metálico: Tipo 1, 3R/12, aço inoxidável 4/4X e área classificada 7 e 9

Certificações

Cód. cat. 305, 309

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7

Cód. cat. 505, 509, 520

  • Com certificação CSA — LR1234
  • Listado no UL — Arquivo Nº E3125; Guia Nº NLDX
  • Área classificada:
    • Listado no UL — Arquivo Nº E10314
    • Com certificação CSA — LR11924

Conformidade com as normas

  • ABS 4/15.115 — American Bureau of Shipping (SOMENTE cód. cat. 305, 309, 505, 509)
  • Identificado CE (SOMENTE cód. cat. 305, 309, 505, 509)
  • CSA C22.2, Nº 14
  • EN/IEC 60947-4-1 (SOMENTE cód. cat. 505, 509)
  • IEEE 45 (SOMENTE cód. cat. 505)
  • NEMA, EEMAC ICS 2 (Sistemas de controle industrial)
  • UL 508
  • USCG 46 CFR 111.70 (SOMENTE cód. cat. 305, 309, 505, 509)

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.