Acionadores de motor manuais de baixa tensão NEMA

As chaves acionadoras de motores manuais NEMA são projetadas para uso em instalações de acionamento de motor. As chaves com cód. cat. 600 oferecem proteção contra sobrecarga para motores CA/CC monofásicos pequenos. As chaves cód. cat. 609 e 609U são projetadas para uso em instalações de acionadores de motores onde o controle remoto de botões pulsadores não é necessário. As chaves cód. cat. 609U e 609TU fornecem partida com tensão total de linha, proteção térmica contra sobrecarga e proteção contra subtensão.

Acionadores de motor manuais de baixa tensão NEMA
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Certificações

  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Certificado CSA — Arquivo Nº LR 1234

Área classificada

  • Listado no UL — Arquivo Nº E10314
  • Certificado CSA — Arquivo Nº LR 11924

Cód. cat. 600

  • Listado no UL — Produtos incorporados — Arquivo Nº E14841; Guia Nº NLRV
  • Reconhecido pelo UL — Produtos tipo aberto — Arquivo Nº E14841; Guia Nº NLRV2

Cód. cat. 609, 609U

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E14841; Guias Nº NLRV, NLRV7

Conformidade com as normas

  • ABS 4/5.115
  • CFR 111.70
  • CSA C22.2, Nº 14 (Somente cód. cat. 600)
  • CSA C22.2 Nº 14-05 (Somente cód. cat. 609, 609U)
  • CSA C22.2 Nº 25-1966 (Somente cód. cat. 609, 609U)
  • CSA C22.2 Nº 30-M1986 (Somente cód. cat. 609, 609U)
  • EN 60947-4-1
  • NEMA/EEMAC ICS2
  • UL 508
  • USCG 46

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.