Partidas abertas IEC

Nossas partidas abertas IEC incluem modos de operação direto em linha, reverso e de velocidade variável e estão disponíveis até 97 A.

Partidas abertas, IEC
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Controladores do motor combinados Tipo F listados no cULus coordenação Tipo 1 e 2

103S/107S

  • Faixa de corrente 0,1 a 90 A
  • Não reversíveis (Cód. cat. 103) e reversíveis (Cód. cat. 107)
  • Partidas de dois componentes com disjuntor de proteção do motor e contator IEC
  • Controladores do motor combinados tipo E autoprotegidos listados no cULus
  • Montado em sistema de montagem de barramento elétrico código de catálogo 141A ou módulos de painel de montagem

103T/107T

  • Faixa de corrente de 0,1 a 45 A
  • Não reversíveis (Cód. cat. 103) e reversíveis (Cód. cat. 107)
  • Partidas de três componentes com protetor do circuito do motor ou porta-fusível, contator IEC e relé de sobrecarga eletrônico, com módulo de comunicação opcional
  • Controladores do motor combinados tipo E autoprotegidos listados no cULus
  • Montado em sistema de montagem de barramento elétrico código de catálogo 141A ou módulos de painel de montagem

190E/191E

  • Faixa de corrente: 0,1 a 43 A
  • Não reversíveis (Cód. cat. 190E) e reversíveis (Cód. cat. 191E)
  • Partidas de dois componentes com disjuntores de proteção do motor e opção de contator miniatura ou padrão
  • Montada com fixação com encaixe em (1) trilho de perfil alto de 35 mm

190S/191S

  • Faixa de corrente: 0,1 a 43 A
  • Não reversíveis (Cód. cat. 190S) e reversíveis (Cód. cat. 191S)
  • Partidas de dois componentes com disjuntor de proteção do motor e opção de contator miniatura ou padrão
  • Listada no cULus para controle e proteção de cargas do motor
  • Opções de montagem: Fixação com encaixe em (1) ou (2) trilhos de perfil alto de 35 mm

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • MCS Star — Configurar um sistema de controle do motor modular.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Integrated Architecture Builder — Selecionar hardware e gerar listas de materiais para projetos.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.