Partidas incorporadas IEC

Nossas partidas incorporadas IEC oferecem modos de operação que incluem direto em linha, reverso e de duas velocidades. Elas incluem dispositivos de indicação e comando de 22,5 mm e estão disponíveis até 85 A.

Partidas incorporadas, IEC
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Gabinetes plásticos moldados resistentes a impacto, IP66 Tipo 4/4x/12
  • Gabinetes metálicos, IP42 Tipo 1 e IP66 Tipo 3/2/12
  • Bimetálico classe 10 ou relés de sobrecarga de estado sólido

Partida com reversão IEC 105-C

  • A faixa do gabinete metálico é de 9 a 85 A
  • A faixa do gabinete plástico é de 0,1 a 23 A
  • Tecnologia de fiação cabeada

Partida não reversível IEC 109-C

  • A faixa do gabinete metálico é de 9 a 85 A
  • A faixa do gabinete plástico é de 0,1 a 43 A
  • Tecnologia de fiação cabeada

Informação adicional

Nossos infográficos de fiação de encaixe no local explicam como os bornes codificados por cor economizam tempo e reduzem erros na fiação.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • MCS Star — Configurar um sistema de controle do motor modular.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Integrated Architecture Builder — Selecionar hardware e gerar listas de materiais para projetos.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.