Partidas combinadas IEC

Nossas partidas combinadas IEC incluem modos de operação direto em linha, reverso e de duas velocidades. Essas partidas têm operação rotativa e incluem dispositivos de indicação e comando de 22,5 mm. Os componentes de estilo IEC ocupam menos espaço e estão disponíveis até 250 HP (300 A).

Partidas combinadas, IEC
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Compact with Motor Protection Circuit Breaker (103C/107C, 103H/107H)

  • Suitable for both indoor and outdoor applications
  • Compact size requires minimal installation space

Bulletins 103C/107C

  • Includes ranges of 1/8…10 Hp (0.1...16 A)
  • Provides plastic enclosure with ratings of IP66, Type 4/4X/12K
  • Offers vertical mounting of starter
  • cULus listed for control and protection of motor loads

Bulletins 103H/107H

  • Includes ranges of 1/8…30 Hp (0.1...43 A)
  • Provides metal enclosure with ratings of IP66, Type 3/4/12
  • Offers horizontal mounting of starter which allows space for mounting a control transformer
  • cULus listed for control and protection of motor loads

Metal Enclosure (106-C, 112-C/113-C)

  • Includes ranges of 1/8…250 Hp (0.1…300 A)
  • Provides metal enclosure with ratings of IP 42/66, Type 1/3/4/12
  • Offers horizontal mounting which allows space for mounting a control transformer

Bulletin 106-C/112-C offers short circuit protection up to 100 kA with fusible rotary disconnect

Bulletin 113-C offers short circuit protection up to 65 kA with molded case circuit breaker

 

Informação adicional

  • Enhancements to Industrial Control Panels — We offer a wide range of packaged components, from high-availability standard enclosed motor starters to full customized industrial control panels. Watch Jeff Kilburn, Rockwell Automation, share some of the latest enhancements that include snap-together wiring technology and custom solutions to meet the unique challenges of OEMs and end users.
  • Our Industrial Automation and Control solutions help you build the most efficient industrial automation system to meet your needs.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks— Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • MCS Star—Configurar um sistema de controle do motor modular.
  • ProposalWorks — monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Integrated Architecture Builder — Selecionar hardware e gerar listas de materiais para projetos.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.