Nossos acionadores de partida suave SMC™-50 estão disponíveis com uma faixa de corrente de 108 a 480 A. Nossas partidas suaves totalmente de estado sólido SMC-50 estão disponíveis de 90 a 520 A. As funções de monitoramento e proteção avançadas, o recurso de comunicação superior e o modo de economia de energia ajudam essa partida suave a aumentar a eficiência e reduzir o tempo de parada.
Visão geral
- Atuam na faixa de 90 a 520 A com estrutura de potência de estado sólido
- Atuam na faixa de 108 a 480 A com estrutura de potência de bypass interno
- Usam tensão nominal: 200 a 690 Vca, 50/60 Hz
- Incluem 17 modos de partida e parada
- Incluem quatro modos operacionais especiais
- Incluem três portas de expansão para hardware
- Fornecem proteção eletrônica contra sobrecarga do motor incorporada
- Oferecem módulos de comunicação opcionais com suporte para várias redes
- Oferecem opcionais: módulo de configuração de parâmetros, interface homem-máquina ou software baseado em PC para programação e monitoração
- Programando via software Connected Components Workbench™
Informação adicional
Precisa de uma partida suave ou um inversor de frequência? O que sua aplicação exige? Ao optar por uma partida suave ou um inversor de frequência, o que você tem de levar em conta? Leia os blogs a seguir para saber mais:
- Por que escolher uma partida suave em vez de um inversor de frequência?
- Por que os inversores são mais fáceis de aplicar do que as partidas suaves?
- O que a curva do torque de rotação do motor diz a você?
- To Bypass or Not To Bypass? Eis a questão.
- Por dentro do triângulo x estrela-triângulo
- Controle de rotação para seu motor
Ferramentas e recursos
- Downloads de firmware para partidas suaves SMC– Obtenha firmware para suas partidas suaves SMC da Central de download e compatibilidade de produtos.
- Especificações de compras — Visite nosso recurso on-line para encontrar as especificações de compras desse produto.
- Assistente de estimativa SMC — Obtenha uma análise mais avançada do dispositivo e do sistema.
- Assistente térmico SMC – Conduza uma análise térmica simples e a seleção de um produto SMC para determinada aplicação.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da família de partidas suaves de controladores inteligentes de motores | 150-BR144 | |
Perfil do produto de controladores inteligentes de motores fechados | 150-PP007 | |
Folheto de controle de motores de alta eficiência | IE3-BR001 | |
Perfil do produto com capacidade de corrente de curto-circuito global | SCCR-PP003 | |
Quando utilizar uma partida suave ou um inversor de frequência | 150 SPS |
Certificações
- Estado sólido SMC-50
- Listado no cULus (Tipo aberto) (Arquivo Nº E96956)
- Identificado CE conforme a diretriz EMC e diretriz de baixa tensão
- CCC
- RCM
- EAC
- KCC
- ABS
- Adequados para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
- Bypass interno SMC-50
- Listado no cULus (Tipo aberto) (Arquivo Nº E96956)
- Identificado CE conforme a diretriz EMC e diretriz de baixa tensão
- CCC
- RCM
- EAC
- KCC
- ABS
- Adequados para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com as normas
- UL 508
- EN 60947-4-2
Aplicações
Assista aos vídeos a seguir para descobrir como nossas partidas suaves SMC-50™ são usadas nas seguintes aplicações.
Bomba de água
As partidas suaves SMC-50 usam a nova tecnologia de partida suave para fornecer controle de torque e velocidade para acionar bombas centrífugas e cargas com alta inércia. Utilizando detecção de velocidade proprietária sem sensores e algoritmos de controle do motor, a partida suave SMC-50 pode proporcionar partidas e paradas das bombas ainda mais suaves do que era possível com métodos anteriores de controle da bomba.
Tanque de compressão
As partidas suaves SMC-50 usam a tecnologia de partida linear que é ideal para aplicações de alta ou baixa pressão como as encontradas em tanques de compressão. Esta partida suave também tem um modo de economia de energia que otimiza o uso de energia ao operar motores com carga leve.