Partidas suaves, baixa tensão

Nossos Smart Motor Controllers™ (controladores inteligentes de motores) são partidas suaves projetadas para ajudar a minimizar os custos, reduzindo o consumo de energia geral do sistema e o desgaste dos equipamentos. Nossas partidas suaves podem ser integradas facilmente em sua solução de controle inteligente de motor para oferecer maior produtividade e paradas mais curtas. Elas são uma alternativa ideal para um inversor que exija uma solução mais econômica e simples.

Partidas suaves incorporadas SMC-50 cód. cat. 150

Partidas suaves SMC-50

Nossas partidas suaves SMC™-50 estão disponíveis em uma faixa de corrente de 108 a 480 A. Nossas partidas suaves totalmente de estado sólido SMC-50 estão disponíveis de 90 a 520 A. As funções de monitoração e proteção avançadas, uma capacidade superior de comunicação e o modo de economia de energia permitem que essa partida suave aumente a eficiência e reduza o tempo de parada não programada.


Partidas suaves de baixa tensão SMC Flex cód. cat. 150

Partidas suaves SMC Flex

Nossas partidas suaves SMC™ Flex estão disponíveis em uma faixa de corrente de 5 a 1.250 A. Elas apresentam bypass integral e comunicações flexíveis com diagnóstico, proteção e desempenho avançado.


Partidas suaves de baixa tensão SMC-3 cód. cat. 150

Partidas suaves SMC-3

Nossas partidas suaves SMC™-3 estão disponíveis com uma faixa de corrente de 3 a 480 A. Elas têm um controle trifásico verdadeiro compacto em um pacote econômico. Eles incluem proteção contra sobrecarga, bypass integral e diagnóstico de motor e sistema.


Controladores de torque de partida STC cód. cat. 154

Controladores de torque de partida STC

Nossos controladores de torque de partida STC™ cód. cat. 154 fornecem uma solução de partida suave e de custo otimizado para motores de indução tipo gaiola monofásicos e trifásicos de baixa potência. Nossos controladores de torque de partida ajudam a reduzir a tensão mecânica e elétrica em circuitos de motores e sistemas ao limitar a tensão de partida. Isso evita as condições de excesso de torque e de corrente que acontecem quando os circuitos através da linha são concluídos, como quando um contator de controle do motor básico fecha.


Partidas suaves incorporadas

Partidas suaves incorporadas

Nossas partidas suaves incorporadas SMC-3, SMC Flex e SMC-50 estão disponíveis como partidas não combinadas, seccionadora com fusível de combinação ou disjuntores de combinação. As partidas suaves incorporadas podem ser totalmente personalizadas usando uma ampla gama de opções de fábrica e são pré-fabricadas para prazos industriais curtos.