Nossos contatores de comutação de capacitores cód. cat. 100Q são projetados para comutar bancos de capacitores. Os elementos de resistor montados à frente limitam as severas altas correntes de energização. Isso reduz o estresse nos contatores e capacitores. Nossos contatores são compactos e econômicos e não usam reatores com núcleo a ar.
Visão geral
- Tamanhos compactos
- Dispositivo único inclui dois contatos auxiliares e contatos de conexão antecipada com resistores
- Limita as altas correntes de energização
- Controle de bobina CA e CC
- Terminais de bobina reversíveis
- Montagem de painel ou em trilho DIN de 35 mm
- Materiais ambientalmente adequados
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto de contatores IEC | 100-PP002 |
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus (Arquivo Nº E41850; Guias NLDX, NLDX7)
Conformidade com as normas
- IEC 60947-4
- CSA C22.2, Nº 14
- UL 508
- Atende às restrições de material da diretriz europeia 2002/95/IEC-EU-RoHS