Chaves de controle e carga

As chaves de carga e controle cód. cat. 194 oferecem soluções de alta tecnologia para quase todas as aplicações. Você pode usar chaves de carga cód. cat. 194E e chaves de controle/carga cód. cat. 194L como 'meio de desconexão no motor' de acordo com o artigo 430-J do Código Elétrico Nacional dos EUA. Chaves de interrupção de carga com e sem fusível cód. cat. 1592 são opções de controle de média tensão especializadas.

Chaves de carga IEC cód. cat. 194E

Chaves de carga IEC 194E

Nossas chaves de carga cód. cat. 194E são projetadas para uso em aplicações de isolamento do motor local e como chave seccionadora. Nossas chaves estão disponíveis em versões de 3 ou 6 polos com add-on de polos adicionais, terminais de aterramento e neutro e contatos auxiliares. Essas chaves compartilham as mesmas manoplas de operação das chaves de carga e controle cód. cat. 194L.


Chaves de controle e carga IEC cód. cat. 194L

Chaves de controle e carga IEC 194L

As chaves de controle e carga cód. cat. 194L são dispositivos flexíveis, adaptáveis, que economizam tempo e espaço. Nossas chaves estão disponíveis em versões de montagem em porta frontal, base ou trilho DIN. Você pode usar essas chaves como controladores do motor manuais e seccionadoras do motor.


Chaves de interrupção de carga de média tensão cód. cat. 1592

Chaves de interrupção de carga 1592

Nossas chaves de interrupção de carga com e sem fusível cód. cat. 1592 são opções de controle de média tensão especializadas para alimentação e rede elétrica.


Bulletin 1503 Isolation Switch

Chave de isolamento 1503

Our Bulletin1503 Isolation Switch is a non-load-break type switch. The isolation switch works with the 1502 vacuum contactor and the 1503HM isolation switch handle to isolate the power cell when the isolation switch handle is moved to the OFF position.