Contatores combinados NEMA

Nossos contatores combinados NEMA estão disponíveis com uma chave seccionadora ou disjuntor, montados em um dispositivo comum. Nossos produtos também têm vários gabinetes, adequando-se às necessidades de suas diversas aplicações.

Contatores combinados NEMA
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui gabinetes metálicos pintados: Tipo 1, tipo 3R/4/12
  • Inclui gabinetes de aço inoxidável: Tipo 4/4X
  • Inclui gabinetes não metálicos: Tipo 4/4X
  • Oferece modificações instaladas de fábrica
  • Oferece acessórios instalados no campo
  • Inclui classificação da entrada de serviços
  • Oferece montagem por encaixe que permite uma conexão mais rápida e mais fácil dos componentes no gabinete.

Contatores combinados, chave seccionadora 502

  • Chave seccionadora com ou sem fusíveis

Contatores combinados, disjuntor 503

  • Disjuntores termo-magnéticos (tempo invertido)

Já estão disponíveis as conexões de montagem por encaixe com terminais e fiação codificados por cores

Nossa nova série de contatores combinados NEMA incorporados inclui montagem por encaixe que permite uma conexão mais rápida e mais fácil dos componentes no gabinete. Esses contatores também possuem terminais e fiação codificados por cores

Certificações

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2, Nº 14
  • UL 508

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.