Contatores de segurança IEC

Nossos Contatores de segurança IEC cód. cat. 100S/104S têm contatos espelho ou conectados mecanicamente até 750 A, exigidos em circuitos de realimentação para aplicações de segurança modernas. Nossos contatores de segurança cód. cat. 100S oferecem isolamento seguro de cargas perigosas em movimento, com o recurso de contatos espelho. Contatos espelhos fornecem indicação confiável sobre o status aberto ou fechado dos principais polos de alimentação.

Contatores de segurança IEC
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui invólucro do contato vermelho para facilitar a identificação
  • Fornece bobinas de operação CA e CC
  • Oferece uma gama completa de acessórios
  • Reduz o tempo de desligamento a 18-23 ms, uma redução de até 50% em relação a bobinas eletrônicas padrão

Contatores de segurança 100S-C/104S-C

  • Inclui contatos auxiliares N.F. conectados mecanicamente
  • Fornece contatos auxiliares de montagem frontal
  • Oferece certificação de terceiros SUVA

Os contatores de segurança cód. cat 100S-D continuam disponíveis como substitutos para aplicações em obsolescência

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Contatores 100S-C
    • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
    • Listado no cULus (Arquivo Nº E41850; Guia NLDX)
    • Listado no cULus (Arquivo Nº E41850; Guia NLDX7)
    • Com certificação de terceiros SUVA
    • CCC
  • Contatores 100S-D
    • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
    • Listado no cULus (Arquivo Nº E3125; Guia NLDX)
    • Listado no cULus (Arquivo Nº E43125; Guia NLDX7)
    • Com certificação de terceiros SUVA
    • CCC (115 a 420 A)

Conformidade com as normas

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 Nº 14/CAN/CSA 22.2 Nº 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1 Anexo F - Contatos espelho
  • IEC 60947-4 Anexo K - Vida útil B10
  • IEC 60947-5-1 Anexo L - Contatos ligados mecanicamente (100S-C)
  • Atende às restrições de material da Diretriz RoHS da União Europeia 2011/65/EU
  • IEC 60947 Coordenação Tipo "2"

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.