Contatores de controle do motor

Oferecemos uma linha completa de contatores versáteis e robustos para aplicações IEC e NEMA. Nossos contatores IEC oferecem controle CA e CC. Eles são sustentáveis, versáteis e flexíveis. Nossos contatores NEMA são conhecidos por sua construção robusta, desempenho confiável e longa vida útil elétrica.

Contatores combinados NEMA

Contatores combinados

Nossos contatores combinados NEMA estão disponíveis com uma chave seccionadora ou disjuntor, montados em um dispositivo comum. Nossos produtos também têm vários gabinetes, adequando-se às necessidades de suas diversas aplicações.


Contatores IEC

Contatores IEC

Nossos contatores IEC oferecem controle CA e CC. Eles são ecológicos, versáteis e flexíveis. Esses contatores podem proteger seus outros dispositivos e fornecer o desempenho esperado.


Contatores NEMA

Contatores NEMA

Nossos contatores classificados para motor estão disponíveis nos tamanhos de NEMA 00 a 9, em configuração aberta ou fechada, para partida com tensão plena de motores CA. Nossos contatores também podem ser usados para cargas de iluminação e não motores. Também oferecemos diversos contatores NEMA com certificação da indústria naval para muitas aplicações na indústria naval ou off-shore. Oferecemos contatores de iluminação seccionadores de alimentador para acender ou apagar grandes blocos de luzes.


Contatores de estado sólido cód. cat. 156-C

Contatores de estado sólido 156-C

Nossos contatores de estado sólido cód. cat. 156-C complementam nossa linha de relés de estado sólido cód. cat. 700 para fornecer a você uma linha completa de soluções de estado sólido. Nossos contatores são projetados sem partes móveis ou contatos sujeitos a desgaste. Esse recurso pode reduzir ou eliminar os custos associados a manutenção, substituição de peças e tempo parado.