Controle do motor

Oferecemos uma linha completa de produtos de controle de motores para seus sistemas de gerenciamento de motores. Nossos controladores de motor atendem às necessidades de muitas aplicações de baixa e média tensão e estão em conformidade com os padrões NEMA ou IEC.

Contatores de controle do motor

Contatores

Oferecemos uma linha completa de contatores versáteis e robustos para aplicações IEC e NEMA. Nossos contatores IEC oferecem controle CA e CC. Eles são sustentáveis, versáteis e flexíveis. Nossos contatores NEMA são conhecidos por sua construção robusta, desempenho confiável e longa vida útil elétrica.


Chaves de controle e carga

Chaves de controle e carga

As chaves de carga e controle cód. cat. 194 oferecem soluções de alta tecnologia para quase todas as aplicações. Você pode usar chaves de carga cód. cat. 194E e chaves de controle/carga cód. cat. 194L como 'meio de desconexão no motor' de acordo com o artigo 430-J do Código Elétrico Nacional dos EUA. Chaves de interrupção de carga com e sem fusível cód. cat. 1592 são opções de controle de média tensão especializadas.


Gabinetes

Gabinetes

Nossa linha de gabinetes inclui botão pulsador, caixa de junção e para fins gerais, todos projetados para aplicações internas e externas.


Centros de controle de motores de baixa tensão

Centros de controle de motor, baixa tensão

CENTERLINE® Centros de controle de motores (CCMs) de baixa tensão oferecem uma solução robusta, com alto desempenho, para todas as suas necessidades de controle de motor, com as vantagens que você necessita em seu ambiente competitivo. Nossos CCMs CENTERLINE são projetados para atender suas necessidades globais.


Centros de controle de motores, média tensão

Centros de controle de motores, média tensão

Suas aplicações críticas dependem de motores de média tensão para uma operação segura e contínua em ambientes industriais desfavoráveis. Para aprimorar a proteção e desempenho de seus sistemas, opte por nossos Centros de controle de motores (CCM) CENTERLINE® 1500. Eles são resistentes e têm os recursos necessários para atender às demandas de sua aplicação.


Partidas suaves, baixa tensão

Partidas suaves, baixa tensão

Nossos Smart Motor Controllers™ (controladores inteligentes de motores) são partidas suaves projetadas para ajudar a minimizar os custos, reduzindo o consumo de energia geral do sistema e o desgaste dos equipamentos. Nossas partidas suaves podem ser integradas facilmente em sua solução de controle inteligente de motor para oferecer maior produtividade e paradas mais curtas. Elas são uma alternativa ideal para um inversor que exija uma solução mais econômica e simples.


Partidas suaves, média tensão

Partidas suaves, média tensão

Nossas partidas suaves em média tensão aplicam uma tensão reduzida a um motor CA de média tensão para permitir partidas e paradas suaves, limitam a corrente de energização e reduzem os efeitos do fenômeno golpe de aríete em sistemas de bombeamento.


Partidas, baixa tensão

Partidas, baixa tensão

Oferecemos uma linha completa de acionadores versáteis e robustos para aplicações IEC e NEMA. Nossos acionadores industriais leves IEC são ecológicos, versáteis e flexíveis. Nossos sistemas de partida para uso industrial pesado NEMA são reconhecidos por sua construção robusta, desempenho confiável e longa vida útil elétrica.