Servo-drives de alta potência Kinetix 7000

Nossos servo-drives Kinetix® 7000 cód. cat. 2099 suportam aplicações de movimento com os maiores consumos de energia. Com potência de saída de ate 150 kW, esse inversor estende os benefícios do posicionamento integrado Kinetix para uma faixa ainda maior de aplicações. O servo-drive Kinetix 7000 integra-se facilmente a seu sistema Integrated Architecture™. Ele suporta motores de imã permanente (síncronos) e de indução (assíncronos). Recursos de segurança ajudam a proteger o pessoal e auxiliar aprimoramentos na produtividade.

Servo-drives de alta potência Kinetix 7000 cód. cat. 2099
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Saída de potência contínua de 112 a 150 kW
  • Tensão de entrada: 380 a 480 Vca, trifásica
  • Integra-se perfeitamente na plataforma Logix para posicionamento integrado de um eixo com alta potência
  • Incorporado à estrutura de alimentação do PowerFlex® e aos recursos da estrutura de controle do Kinetix®
  • Suporta motores de imã permanente (síncronos) e de indução (assíncronos)
  • Integra-se com a fonte de alimentação regenerativa (RPS) 8720MC para proporcionar energia ao motor e/ou frenagem regenerativa (é necessário o reator de linha 8720MC quando utilizar o módulo RPD)

Recursos de segurança incorporados:

  • O Safe Torque-Off tem certificação SIL3 e exige um relé de segurança externo para atender à norma EN954-1, Categoria 3. Impede novas partidas do inversor após o circuito de segurança ser desarmado.

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • CE
  • C-Tick
  • UL

(Segurança funcional)

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® para programar seu servo-drive de alta potência Kinetix® 7000.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para servo-drives Kinetix® 7000 incluem:

  • Papel
  • Metais
  • Conversão
  • Embalagens
  • Impressão

Histórias de sucesso de clientes do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.