Servo-drives modulares de velocidade segura Kinetix 6200

Nossos servo-drives Kinetix® 6200 cód. cat. 2094 trazem opções de segurança e projeto modular flexível para a família de servo-drives multieixos Kinetix 6000. Os eixos podem transitar da funcionalidade de Safe-off para Velocidade segura, e da interface SERCOS para redes EtherNet/IP. O inversor Kinetix 6200 com interface SERCOS é compatível com o sistema Kinetix 6000 existente, o que permite atualizar qualquer número de eixos instalados para a segurança avançada quando for necessário.

Servo-drives modulares de velocidade segura Kinetix 6200 cód. cat. 2094
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Saída de potência contínua de 1,2 a 22 kW
  • Tensão de entrada: 324 a 528 Vca trifásica
  • O projeto modular simplifica a fiação, simplifica a manutenção, reduz o estoque de peças sobressalentes e ajuda você a adaptar-se rapidamente a aprimoramentos da tecnologia
  • Os recursos de segurança incluem Parada segura, Monitoração de velocidade zero, Velocidade máxima segura, Monitoração de direção segura, Monitoração e controle da porta, Controle por chave de habilitação e Monitoração de aceleração máxima segura
  • Acesso mais seguro a áreas protegidas enquanto a operação continua sob condições limitadas
  • Reduz e monitora a velocidade da aplicação para que um operador possa inspecionar e realizar tarefas limitadas, com segurança, sem parar a máquina completamente

Recursos de segurança incorporados:

  • O Safe Torque-Off tem certificação ISO 13849-1 PLe/SIL3. Não exige um relé externo para atender à norma EN954-1, Categoria 3. Impede a partida do inversor após o circuito de segurança ser desarmado.
  • O Safe Speed Monitor combina o recurso do Safe Torque-Off e um relé de segurança incorporado com a tecnologia central Safe-Speed Control da Rockwell Automation® em uma opção de hardware embutida no inversor. Com certificação PLe/SIL3.

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Compatível com CE
  • Listado no UL para os padrões de segurança dos EUA e Canadá

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 ou Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para programar seu servo-drive modular de velocidade segura Kinetix® 6200.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.