Servo-drives multieixos Kinetix 6000

Nossos servo-drives multieixos Kinetix® 6000 cód. cat. 2094 ajudam a aprimorar o desempenho do sistema e a economizar tempo e dinheiro. Esse inversor é projetado para ajudar a tornar a fiação, programação, operação e os diagnósticos mais rápidos e fáceis. Ele também pode auxiliar você a reduzir o tempo de engenharia e instalação e adiciona flexibilidade para aplicações de movimento exigentes. Nosso inversor aceita especificações globais de tensão.

Servo-drives multieixos Kinetix 6000 cód. cat. 2094
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Saída de potência contínua de 0,3 a 3,0 kW
  • Tensão de entrada: 195 a 265 Vca trifásica e 324 a 528 Vca trifásica
  • Acomoda uma oito eixos no barramento de alimentação
  • Inclui seis entradas: Duas entradas de registro, uma entrada de posição inicial, duas entradas de ultrapassagem e uma entrada de ativar eixo
  • Integra-se perfeitamente na plataforma Logix para posicionamento integrado multieixos
  • Maior flexibilidade no projeto da máquina com tamanho compacto
  • Recursos avançados de controle para maior precisão e throughput
  • Reduz o número total de conexões com um projeto modular e fiação simplificada
  • Suporte incorporado para encoders absolutos multivoltas para manter a posição durante perda de potência
  • Configuração de aprimoramento de pico que suporta aplicações de posicionamento que exigem rápida aceleração e desaceleração com duração limitada
    • Produz torque até 250% da corrente nominal contínua com ciclos de trabalho limitados
    • Proporciona maior corrente de pico, tem o potencial de reduzir a fonte de alimentação do inversor e os módulos de eixo, e reduz o espaço necessário no painel

Recursos de segurança incorporados:

  • O Safe Torque-Off tem certificação ISO 13849-1 PLe/SIL3, e exige um relé de segurança externo para atender à norma EN954-1, Categoria 3. Impede novas partidas do inversor após o circuito de segurança ser desarmado.

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Compatível com CE
  • Listado no UL para os padrões de segurança dos EUA e Canadá

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 ou Studio 5000 Logix Designer do Rockwell Software® para programar seu servo-drive Kinetix® 6000.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.