Servo-drives multieixos de baixa potência Kinetix 2000

Nossos servo-drives Kinetix® 2000 cód. cat. 2093 estendem os benefícios do movimento integrado Kinetix para aplicações de controle de movimento de baixa potência. Nosso servo-drive multieixos ajuda você a economizar tempo e dinheiro desde a programação e fiação inicial até a operação e diagnóstico. Esse inversor compacto integra-se com o controlador CompactLogix™ 1768-L4x para aplicações de pequeno e médio porte.

Servo-drives multieixos de baixa potência Kinetix 2000 cód. cat. 2093
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Potência de saída contínua de 0,3 a 3,0 kW
  • Tensão de entrada: 230 Vca, monofásica e trifásica
  • Maior flexibilidade no projeto da máquina com tamanho compacto
  • Recursos avançados de controle para maior precisão e throughput
  • Reduz o número total de conexões com um projeto modular e fiação simplificada
  • A tecnologia Smart Motor proporciona a identificação automática da conectividade correta entre motor e inversor, para ajudar a reduzir o tempo de comissionamento.
  • Integra-se facilmente na plataforma Logix para posicionamento integrado multieixos
  • Barramento de alimentação único de fácil uso que substitui a fiação de alimentação, interligação, controle lógico e outros cabos complexos, facilitando a instalação

Certificações

  • Compatível com CE
  • Listado no UL para os padrões de segurança dos EUA e Canadá

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 ou Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para programar seu servo-drive Kinetix® 2000.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.