Servo-drives com suporte a EtherNet/IP Kinetix 6500

Os servo-drives Kinetix® 6500 com EtherNet/IP™ cód. cat. 2094 combinam o movimento integrado de alto desempenho com uma rede EtherNet/IP aberta. Esse inversor pode ser parte de uma solução usando EtherNet/IP para integrar inversores e servos de alto desempenho, E/S, atuadores inteligentes e outros dispositivos conectados via EtherNet/IP. Esse inversor fornece recursos de segurança para ajudar a aprimorar a segurança do operador e aprimorar a eficiência da máquina. Sua estrutura modular fornece uma plataforma adaptável para futuros aprimoramentos na máquina.

Servo-drives Kinetix 6500 com suporte a EtherNet/IP cód. cat. 2094
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Saída de potência contínua de 1,2 a 22 kW
  • Tensão de entrada: 324 a 528 Vca trifásica
  • A Ethernet padrão elimina a necessidade de uma rede de posicionamento dedicada
  • Integre-se ao software de programação RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior), ao ambiente de engenharia de automação e projeto do Studio 5000™ (versão 21 e posterior) e selecione controladores ControlLogix™
  • Módulos de controle intercambiáveis permitem aos eixos a transição para diferentes recursos de segurança ou redes
  • O switch incorporado de duas portas suporta a topologia anel de nível de dispositivo (DLR) para aplicações EtherNet/IP™
  • Conecta-se a dispositivos de serviços, comerciais ou industriais sem necessidade de hardware ou software proprietário
  • Os recursos de segurança incluem Parada segura, Monitoração de velocidade zero, Monitoração de direção segura e Monitoração de aceleração máxima segura
  • Acesso mais seguro a áreas protegidas enquanto um processo ou máquina continua a operar sob condições limitadas

Recursos de segurança incorporados:

  • O Safe Torque-Off tem certificação ISO 13849-1 PLe/SIL3. Não exige um relé externo para atender à norma EN954-1, Categoria 3. Impede a partida do inversor após o circuito de segurança ser desarmado.
  • O Safe Speed Monitor combina o recurso do Safe Torque-Off e um relé de segurança incorporado com a tecnologia central Safe-Speed Control da Rockwell Automation® em uma opção de hardware embutida no inversor. Com certificação PLe/SIL3.

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Compatível com CE
  • Listado no UL para os padrões de segurança dos EUA e Canadá

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 ou Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para programar seu servo-drive Kinetix® 6500 EtherNet/IP.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.