Servo-drives EtherNet/IP Kinetix 5500

Os servo-drives Kinetix® 5500 cód. cat. 2198 conectam-se e operam com os controladores CompactLogix™ 5370, compatíveis com o movimento integrado em EtherNet/IP™. Com seu projeto inovador e compacto, o servo-drive Kinetix 5500 ajuda a minimizar as dimensões da máquina e simplifica a fiação do sistema. Além disso, a Ethernet de duas portas permite topologias de linha e de anel de nível de dispositivo (DLR).

Servo-drives Kinetix 5500 EtherNet/IP cód. cat. 2198
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Oferece conexão de barramento CA/CC compartilhada inovadora para configurar aplicações com multieixos
  • Inclui Ethernet de porta dupla
  • Fornece realimentação digital através de um único cabo
  • Fornece um observador de perturbações que permite diferenças de inércia até 80-1
  • Permite operar servo-motores e motores de indução em uma plataforma de inversor
  • O Safe Torque-Off tem certificação ISO 13849-1 PLd/SIL 2
  • Utiliza tecnologia de ajuste em tempo real do observador de carga
    • Ajuda a economizar tempo ao reduzir a necessidade de ajuste de cada eixo
    • Faz a compensação automática para mecânica desconhecida e compatibilidade, como em correias, acoplamentos flexíveis e eixos
    • Se ajusta automaticamente para aplicações onde a inércia varia durante a operação
    • Aumenta o desempenho da máquina

Servo-drives de segurança integrada Kinetix 5500

Com um inversor de segurança integrado, o sinal de segurança percorre o cabo da rede EtherNet/IP em vez de ser conectado fisicamente do inversor ao controlador. Você pode alterar as configurações de qualquer um dos inversores na rede sem ter de mudar a fiação. Tudo isso pode ser feito com o Studio 5000™ Logix Designer e seu controlador usando a rede EtherNet/IP. Com servo-drives de segurança integrada Kinetix 5500 é possível:

  • Realize funções de segurança de Safe Torque-Off SIL3 Ple em uma conexão EtherNet/IP
  • Complete a integração do projeto no Studio 5000™ Logix Designer para controle, segurança e movimento
  • Reduzir a fiação do circuito de segurança
  • Reduzir o número de componentes necessários
  • Validar seu sistema de segurança reutilizando códigos
  • Reduzir as especificações de espaço no gabinete

Informação adicional

Segurança integrada com os inversores PowerFlex 527 e Kinetix 5500 — Assista este vídeo para saber mais sobre a segurança integrada como parte da Integrated Architecture.

Certificações

  • CE
  • C-Tick
  • KCC
  • ODVA
  • SCCR: 200 kA
  • UL 508C

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Configure seus servo-drives Kinetix® 5500 com o ambiente Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para servo-drives Kinetix® 5500 incluem:

  • Montagem automatizada
  • Inspeção automatizada
  • Alimentos e bebidas
  • Manuseio de materiais
  • Embalagens
  • Farmacêutica
  • Impressão

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley® em suas aplicações.