Servo-drives de indexação EtherNet/IP Kinetix 300

Nossos servo-drives de indexação EtherNet/IP™ Kinetix® 300 cód. cat. 2097 permitem que você padronize em uma única rede de comunicação para um mais fácil comissionamento, configuração e partida. Integre toda a sua solução de controle em EtherNet/IP incluindo IHM, controladores, E/S e posicionamento, mantendo uma conectividade confiável e de alta velocidade.

Servo-drives de indexação EtherNet/IP Kinetix 300 cód. cat. 2097
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Potência de saída contínua de 400 W a 3 kW
  • Tensão de entrada: 115 a 240 Vca monofásica e 230 a 480 Vca trifásica
  • Suporta cinco diferentes tipos de índice e até 32 índices
  • Módulo de memória para substituição automática de dispositivo
  • Programável por meio de perfis add-on no software de programação RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior) ou na aplicação do Studio 5000™ Logix Designer (versão 21 ou posterior)
  • Integra-se com controladores CompactLogix® como parte do sistema Integrated Architecture™
  • Integra-se facilmente com servo-motores e atuadores MP-Series™ e TL-Series™

Recursos de segurança incorporados:

  • O Safe Torque-Off tem certificação ISO 13849-1 PLd/SIL2 e exige um relé de segurança externo para atender à norma EN954-1, Categoria 3. Impede novas partidas do inversor após o circuito de segurança ser desarmado.

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Servo-drives de indexação e autônomo Kinetix

Certificações

  • CE
  • C-Tick
  • c-UL-us

(Segurança funcional)

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Configure seu servo-drive de indexação Kinetix® 300 EtherNet/IP™ com o software MotionView OnBoard, uma ferramenta de configuração incorporada no inversor, baseada na Web.

Use o software de programação RSLogix 5000 ou Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para programar seu servo-drive de indexação Kinetix 300 EtherNet/IP.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para servo-drives Kinetix® 300 incluem:

  • Máquinas de embalagem simples
  • Indexar tabelas
  • Equipamento de montagem automática
  • Máquinas de troca de ferramentas
  • Alimentar e recuar equipamento

Estudos de caso do controle de posicionamento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de posicionamento Allen-Bradley em suas aplicações.