Servo-drives

Procurando uma forma mais simples de melhorar o desempenho? Nossas soluções foram criadas para simplificar o projeto da máquina, fornecer mais flexibilidade de sistema e aprimorar o desempenho geral. Os servo-drives Kinetix® da Allen-Bradley se integram perfeitamente à plataforma Logix para fácil configuração, integração do sistema e suas opções de rede e segurança.

Movimento integrado Kinetix em servo-drives em EtherNet/IP

Movimento integrado Kinetix em EtherNet/IP

Nossos servo-drives Kinetix® 5500, 5700, 6500 e 350 conectam-se e operam com os controladores Logix, compatíveis com movimento integrado em EtherNet/IP™. Esses inversores combinam o movimento integrado de alto desempenho com uma rede EtherNet/IP aberta. podem ser parte de uma solução que usa EtherNet/IP para integrar inversores e servo-drives de alto desempenho, E/S, atuadores inteligentes e outros dispositivos conectados via EtherNet/IP.


Módulo de encoder de saída cód. cat. 2198

Módulo de encoder de saída

Nossos módulos de encoder de saída cód. cat. 2198 sincronizam dispositivos com seu sistema de movimento integrado em EtherNet/IP. Eles são capazes de sincronizar com qualquer eixo de movimento, real ou virtual, e é ideal para uso com inversores Kinetix® e PowerFlex®.


Servo-drives de indexação EtherNet/IP e autônomos Kinetix

Servo-drives de indexação e autônomo Kinetix

Nossos servo-drives de indexação e autônomos Kinetix® permitem reduzir a complexidade de máquina ao oferecer o nível apropriado de controle que você precisa. De aplicações de baixo consumo a soluções de inversores mais tradicionais, selecione o inversor certo para suas necessidades de controle, contagem de eixos, rede de comunicação e segurança.


Movimento integrado Kinetix em interface SERCOS

Movimento integrado Kinetix em interface SERCOS

Nossos servo-drives multieixos de movimento integrado Kinetix® 6000 e 6200 SERCOS permitem aprimorar o desempenho do sistema e economizar tempo e dinheiro. Os servo-drives Kinetix 2000 estendem os benefícios do controle de movimento integrado do Kinetix a aplicações de controle de movimento em baixa potência. Os servo-drives Kinetix 7000 oferecem suporte a aplicações de movimento com os maiores consumos de energia. Os sistemas inversor-motor Kinetix 6000M integrados combinam o servo-motor de grau alimentício MP-Series™ de alto desempenho e o servo-drive Kinetix 6000 em um único pacote.


Servo-drives digitais Ultra 3000 cód. cat. 2098

Servo-drives digitais Ultra 3000

Nossos servo-drives digitais Ultra™ 3000 cód. cat. 2098 oferecem suporte a indexação autônoma simples, assim como a posicionamento integrado multieixos. Todas as potências estão disponíveis com opções de indexação, interface SERCOS e comunicação em rede DeviceNet™. Integre esse inversor com a plataforma ControlLogix™ ou SoftLogix™ por meio da interface SERCOS para movimento integrado.