Cabos Kinetix com conectores DIN SpeedTEC

Nossa família do cód. cat. 2090 de cabos de Kinetix® são uma família completa de cabos flexíveis padrão e contínuos. Os cabos Kinetix são projetados para operar em qualquer uma das suas aplicações de posicionamento mais desafiadoras, simplificando o projeto da máquina e ajudando a minimizar o tempo de manutenção. Cabos do Kinetix são testados pelo sistema e validados para desempenho ideal quando combinado com unidades e motores Kinetix compatíveis.

Cabos Kinetix cód. cat. 2090 com conectores DIN SpeedTEC
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Cabos únicos

  • Oferece suporte a motores de série VP e servo-drive Kinetix 5700 e Kinetix 5500
  • Oferece alimentação e realimentação em um cabo que reduz o tempo de configuração, tempo de parada não programada e o número de peças que precisam ser gerenciadas
  • Inclui opções de cabo único de alimentação de motor, freio e realimentação disponível de 18 a 6 American Wire Gauge
  • Design de baixa capacitância maximiza a densidade da alimentação do sistema
  • Oferece par de dados de comunicação de encoder com rejeição de ruído de alta tecnologia
  • Segue o padrão de cabos DESINA para cores de invólucros, facilitando a identificação rápida do objetivo do cabo no chão de fábrica
  • Usa conector de extremidade do motorDIN SpeedTEC para uma conexão de um quarto de volta rápida e terminal flutuante ou opções de conexão de extremidade do inversor do conector de tomada de extensão
  • Inclui condutores codificados por cores NFPA79, UL e IEC
  • Livre de halogênio de PUR ou cabos únicos de PVC
    • Consiste em opções de material livres de halogênio de PUR (poliuretano) ou PVC (cloreto de polivinila) escolhido por sua durabilidade mecânica e química
    • Apresenta malha de cobre estanhada geral, entregando 85% de cobertura e testado para excelência em desempenho EMC/EMI e permite condutores de alimentação e sinal em um único cabo
    • Oferece opções de flexibilidade contínua e extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 8 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 7x OD
  • Cabos únicos TPE
    • Consiste em elastômero termoplástico com propriedades mecânicas e químicas superiores
    • Apresenta malha de cobre estanhada geral com fita de alumínio/poliéster, entregando 100% de cobertura para desempenho de EMC/EMI excelente
    • Oferece cabos de flexibilidade contínua 10 AWG, 14 AWG e 18 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 20 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 10x OD. Os cabos de flexibilidade contínua 6 AWG e 8 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 6,5 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 10x OD.

Cabos de alimentação e de realimentação

  • Oferece suporte a servo-motores Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK e RDB, Kinetix atuadores lineares MPAS/MPMA, Kinetix cilindros elétricos MPAR e MPAI, impulsores lineares da série LDAT, LDC-Series™ e motores lineares LDL-Series™ e servo-drivers Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350
  • Inclui cabos de alimentação com opções de freio que estão disponíveis de 16 a 2 American Wire Gauge e cabos de realimentação com diâmetro de invólucro do cabo para tornar a passagem por conduítes mais fácil
  • Inclui cabos de realimentação com opções de terminal flutuante ou conector moldado (D-sub) na extremidade do inversor
  • Consistem em TPE de vinil e material de mistura de PVC
  • Usa conectores de extremidade do motor DIN SpeedTEC para uma conexão de um quarto de volta rápida e terminal flutuante ou opções de conexão de extremidade do inversor do conector de tomada de extensão ou conector D-sub
  • Apresenta coberta de malha de 100% para melhor desempenho de EMC
  • Segue o padrão de cabos DESINA para cores de invólucros, facilitando a identificação rápida do objetivo do cabo no chão de fábrica
  • Inclui condutores codificados por cores NFPA79, UL e IEC
  • Oferece cabos de flexibilidade contínua 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG e 16 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 20 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 12x OD

Cabos de alimentação e de realimentação TLP

  • Oferece suporte a motores TLP e servo-drivers Kinetix 5100
  • Inclui opções de alimentação separada, cabos de realimentação e de freio (para determinados tamanhos de motores) de 18 a 4 AWG
  • Consiste em material PVC
  • Oferece uma variedade de opções de extremidade do inversor: cabos de alimentação e de freio com terminais flutuantes ou tomada de extensão, cabo de realimentação com caixa de bateria integrada e conector pré-moldado ou tomada de extensão
  • Usa dois tipos de conexões de extremidade de motor dependendo dos tamanhos de motores: conectores retangulares para 16 AWG e 18 AWG, e conectores de estilo militar para 16 a 4 AWG
  • Usa um design de baixa capacitância para maximizar a densidade da alimentação do sistema
  • Apresenta coberta de malha de 85% para desempenho de EMC

Informação adicional

Quer aprender mais sobre os benefícios da tecnologia de cabo único? Veja o papel branco da solução de cabo extensor de motor único para encoder DSL HIPERFACE.

Novos Cabos livre de halogênio de PUR e PVC expandem as opções para tecnologia de cabo simples

A Allen-Bradley expandiu sua linha de cabos simples 2090 para inversores Kinetix 5700 e 5500 a fim de incluir opções de cabo livre de halogênio de PUR e PVC. A opção livre de halogênio é ideal para aplicações como aquelas da indústria de alimentos e bebida, que procuram reduzir a exposição a toxinas e para aplicações que precisam atender a diretiva IEC 60754-1. Além disso, os novos cabos têm um raio de curvatura menor e estão disponíveis em uma grande variedade de opções de cabo conectores e AWGs. 

Certificações

  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks – monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Software Motion Analyzer — ferramenta de dimensionamento abrangente para aplicações de posicionamento, usada para análise, otimização, seleção e validação de seu sistema de controle de movimento Kinetix®. Esse software facilita o processo de projeto da máquina e permite que você projete e valide rapidamente novos conceitos de máquinas sem comprar ou instalar equipamentos físicos.
  • Accelerator Toolkit do Kinetix — Simplifique o projeto, produção e a inicialização dos sistemas de controle de movimento.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.