Encoders

Os encoders podem monitorar eletronicamente a posição de um eixo giratório. Nossos encoders absolutos no EtherNet/IP conectam e operam com os controladores Logix para oferecer dados de acompanhamento de posição a serem usados nos sistemas de controle de malha aberta. Nossos encoders absolutos são dispositivos eletromecânicos que são elementos de realimentação úteis em sistemas de controle de malha fechada. Eles fornecem controle de posicionamento em aplicações de embalagem, robótica, pick-and-place, parafuso de esferas, posicionamento de mesas rotativas e inserção de componentes. Nossos encoders ópticos incrementais proporcionam baixo custo, dimensões menores, alta frequência e alta resolução. Nossos acessórios ajudam você a instalar facilmente e usar nossos encoders de forma eficiente.

Encoders absolutos no EtherNet/IP

Encoders absolutos no EtherNet/IP

Nossos encoders absolutos EtherNet/IP™ foram criados com um switch Ethernet/IP incorporado e portas Ethernet duplas para oferecer suporte a redes lineares e topologias de anel de nível de dispositivo (DLR). Ao fornecer realimentação auxiliar diretamente através de uma rede EtherNet/IP, esses encoders eliminam a necessidade de fiação ponto a ponto. Esses encoders são projetados para alto desempenho e confiabilidade em ambientes industriais desfavoráveis. Nossas ofertas de encoder incluem modelos que trazem o encoder como um eixo apenas de feedback para aplicações de máquina usando movimento integrado no EtherNet/IP. Também oferecemos modelos criados para aplicações de segurança que requerem funções de velocidade, direção ou segurança de monitoramento de posição.


Encoders absolutos

Encoders absolutos

Os encoders absolutos mantêm seus dados de posição durante uma falha de alimentação. Eles são excelentes opções em sistemas que necessitam de operação à prova de falhas. Nossos encoders magnéticos conectam-se diretamente à DeviceNet™ para proporcionar funcionalidade avançada com baixo custo de fiação. Nossos encoders seno/cosseno fornecem realimentação absoluta para controle de posicionamento e realimentação incremental de alta resolução para controle de velocidade. Nosso Movimento integrado em encoders EtherNet/IP™ usam o CIP Sync, uma extensão de sincronização de tempo totalmente compatível com o IEEE 1588. Você pode usar nossos encoders de volta única para obter leituras confiáveis em condições desfavoráveis.


Encoders ópticos incrementais

Encoders ópticos incrementais

Nossos encoders ópticos incrementais têm uma saída digital que é função da posição de um eixo rotativo, fornecendo elementos de realimentação em sistemas de controle de malha fechada. Você pode usar nossos encoders com equipamentos eletrônicos externos, como contadores, para acumular dados para determinar a posição, velocidade e sentido. Use esses encoders quando manter a posição não for necessário em caso de perda de energia.