Estágios integrados multieixos MP-Series

Os estágios integrados multieixos MP-Series™ cód. cat. MPMA são atuadores que fornecem uma solução pronta para usar com posicionamento bidimensional e velocidade precisos. O projeto flexível permite que você posicione estágios acima ou abaixo, e integre-os com o software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior) para comissionamento rápido e fácil.

Estágios integrados multieixos MP-Series
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Os estágios carregam cargas de até 25 kg, atingindo uma aceleração de 1 G
  • Pode usar Instruções add-on existentes para aplicações de coleta e posicionamento e distribuição
  • Pré-alinhamento de eixo que fornece 30 segundos de arco de ortogonalidade
  • Proteção ambiental IP30
  • Disponível nas versões de 230 V e 460 V
  • Atuação de motor linear do direct drive disponível
  • Compatível com os servo-drives Kinetix® 2000, Kinetix 6000 e Ultra™ 3000 e todos os cabos e acessórios MP-Series™
  • Diagramas CAD, modelos 3D e outras ferramentas estão disponíveis no Motion Analyzer

Certificações

Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® para comissionamento fácil e rápido de seus estágios integrados multieixos MP-Series™.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos Estágios multieixos integrados MP-Series™ incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Coleta e posicionamento
  • Distribuição
  • Varredura
  • Contorno
  • Contorno
  • Forma de corte flutuante

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.