Estágios lineares integrados MP-Series

Estágios lineares integrados MP-Series™ cód. cat. MPAS podem oferecer suporte a cargas pesadas e tolerar cargas de momento. Esses atuadores são ideais para aplicações de alta precisão em ambientes limpos. Eles são projetados com tecnologia de motores lineares e parafusos esféricos.

Estágios lineares integrados MP-Series
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Suporte completo de instalação e programação através do software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior)
  • Atuador do tipo estágio linear integrado
  • As versões de motor linear direct drive fornecem velocidades de até 5 metros/segundo
  • As versões acionadas por parafuso esférico fornecem forças altas com multivoltas absolutas
  • Tamanhos de carcaça de 150 mm, 200 mm e 250 mm disponíveis para 230 V e 460 V

Certificações

Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® para comissionamento fácil e rápido de seus estágios lineares integrados MP-Series™.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos Estágios lineares integrados MP-Series™ incluem:

  • Montagem eletrônica
  • Coleta e posicionamento
  • Robôs
  • Inspeção
  • Etiquetagem
  • Distribuição
  • Microvetorização

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.