Cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series

Os cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series™ cód. cat. MPAI são atuadores compactos, leves e de alta força que apresentam custo otimizado para soluções hidráulicas. Nossos cilindros elétricos prontos para instalar são eficientes energeticamente e ajudam a fornecer flexibilidade a máquinas, incluindo posicionamento preciso multipontos.

Cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Totalmente montado e pronto para montar
  • Funciona sem limite montado externamente ou com chaves de posição inicial
  • Nenhum duto, válvula ou suprimento de ar ou óleo necessário
  • Controle flexível (ao contrário de cilindros de alimentação de fluido)
  • Opção de grau alimentício
    • Cobertura durável de epóxi branco de duas partes e fechos inoxidáveis resistentes a corrosão
    • Comprimento de percurso até 450 mm, velocidade até 550 mm/s e repetibilidade de posicionamento de ±0,02 mm
    • Atuadores de pistão e de rolete de aço inoxidável com vedações Viton®
  • Suporte completo a instalação e programação no software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior) e UltraWARE
  • Estimativas fáceis de dimensionamento e operação usando o software Motion Analyzer
  • Arquivos de modelo sólido 3D estão disponíveis para simplificar o projeto mecânico e elétrico
  • Disponível com ou sem freios de contenção de 24 Vcc

Certificações

Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® para programar seus cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series™ para estender e retrair com posicionamento, velocidade ou força precisos.

Use o software Motion Analyzer da Allen-Bradley® para dimensionar e estimar a vida operacional de seus cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos Cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series™ incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Preenchimento volumétrico e controle de processo
  • Fabricação
  • Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou grampear peças
  • Embalagens
  • Montagem eletrônica
  • Sistemas de inserção
  • Equipamento de inspeção e de teste

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.