Cilindros elétricos VP-Series e MP-Series

Nossos cilindros elétricos cód. cat. VPAR e MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear. Esses cilindros usam o software RSLogix 5000 para estender e retrair com posicionamento, velocidade e força altamente repetíveis. Montagens padrão da indústria e anexos de extremidade do rolete ajudam a simplificar a sua montagem e a reduzir a engenharia de projetos mecânicos, a fiação e o tempo de comissionamento.

Cilindros elétricos VP-Series e MP-Series
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Força de alimentação linear até 2.500 N (562 lb)
  • Velocidades de até 1 m/s
  • Comprimento de curso linear até 800 mm
  • Tamanhos de carcaça pneumática ISO15552 32, 40 e 63
  • Montagens em flange, cavilha e munhão
  • Repetibilidade de posicionamento de ±0,02 mm
  • Realimentação absoluta de alta resolução
  • Classificação de ciclo de trabalho de 100%
  • Parafusos de esferas de aterramento de precisão e mancais para aplicação pesada
  • Freios de contenção de 24 Vcc disponíveis
  • Roletes de orientação e olhais de rolete

Cilindros elétricos VPAR

  • Conectar com uma única conexão a cabo
  • Proporcionar conectividade integrada com inversores Kinetix 5500

Cilindros elétricos MPAR

  • Proporcionar conexões a cabo separadas para alimentação e realimentação
  • Oferecer kit conversor DSL opcional para conexão com inversores Kinetix 5500

Certificações

  • CE
  • c-UL
  • UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® para programar seus cilindros elétricos VP-Series e MP-Series™ para estender e retrair com posicionamento, velocidade ou força precisos.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para os nossos Cilindros elétricos VP-Series e MP-Series™ incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Preenchimento volumétrico e controle de processo
  • Fabricação
  • Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou grampear peças
  • Embalagens
  • Montagem eletrônica
  • Sistemas de inserção
  • Equipamento de inspeção e de teste

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley® em suas aplicações.