Thrusters lineares integrados

Os thrusters lineares integrados cód. cat. LDAT fornecem posicionamento linear pronto para usar, com alta velocidade e transporte de carga, e são capazes de empurrar, puxar ou transportar uma carga. São atuadores lineares confiáveis que combinam altos níveis de velocidade e aceleração, picos de força de empuxo e tecnologia de acionamento direto para ajudar a maximizar o desempenho e a confiabilidade.

Thrusters lineares integrados cód. cat. LDAT
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Alta velocidade (até 5 m/s) e aceleração (padrão de 5G, maior com revisão)
  • A tecnologia Direct drive elimina itens de desgaste associados à conversão de movimento rotativo para linear
  • Um mancal linear integrado permite transportar uma carga sem ter de montar e alinhar mancais externos
  • A solução pré-fabricada ajuda você a reduzir o tempo de engenharia, projeto e documentação
  • São fornecidos diversos métodos e superfícies de montagem

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® para programar seus impulsores lineares integrados para estender e retrair com posicionamento, velocidade ou força precisos.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para o impulsor linear integrado incluem:

  • Cartonagem
  • Encaixotadora de carga final
  • Encaixotadora de carga superior
  • Enchedores móveis
  • Bolsas horizontais
  • Transportadoras horizontais
  • Conformação de bandeja e caixa
  • Alimentações de entrada/saída

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.