Atuadores

Os produtos de posicionamento linear integrado MP-Series™ incluem atuadores e estágios lineares. Esses produtos fornecem controle flexível via servo por meio de posicionamento preciso e forças de acúmulo rápido.

Thrusters lineares integrados cód. cat. LDAT

Thrusters lineares integrados

Os thrusters lineares integrados cód. cat. LDAT fornecem posicionamento linear pronto para usar, com alta velocidade e transporte de carga, e são capazes de empurrar, puxar ou transportar uma carga. São atuadores lineares confiáveis que combinam altos níveis de velocidade e aceleração, picos de força de empuxo e tecnologia de acionamento direto para ajudar a maximizar o desempenho e a confiabilidade.


Cabos Kinetix cód. cat. 2090 com conectores DIN SpeedTEC

Cabos Kinetix

Os cabos Kinetix® cód. cat. 2090 são uma família completa de cabos flexíveis padrão e contínuos, equipados com conectores DIN SpeedTEC® para uma conexão rápida, de um quarto de volta. Conecte com segurança seus servo-motores e atuadores com esses cabos, que têm certificação dos mais recentes padrões globais, incluindo as classificações de cabos em bandeja, de passagem exposta, IP67, DESINA e UL. Os cabos Kinetix são projetados para operar em qualquer uma das suas aplicações de posicionamento mais desafiadoras, simplificando o projeto da máquina e ajudando a minimizar o tempo de manutenção.


Cilindros elétricos VP-Series e MP-Series

Cilindros elétricos VP-Series e MP-Series

Nossos cilindros elétricos cód. cat. VPAR e MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear. Esses cilindros usam o software RSLogix 5000 para estender e retrair com posicionamento, velocidade e força altamente repetíveis. Montagens padrão da indústria e anexos de extremidade do rolete ajudam a simplificar a sua montagem e a reduzir a engenharia de projetos mecânicos, a fiação e o tempo de comissionamento.


Cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series

Cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series

Os cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series™ cód. cat. MPAI são atuadores compactos, leves e de alta força que apresentam custo otimizado para soluções hidráulicas. Nossos cilindros elétricos prontos para instalar são eficientes energeticamente e ajudam a fornecer flexibilidade a máquinas, incluindo posicionamento preciso multipontos.


Estágios lineares integrados MP-Series

Estágios lineares integrados MP-Series

Estágios lineares integrados MP-Series™ cód. cat. MPAS podem oferecer suporte a cargas pesadas e tolerar cargas de momento. Esses atuadores são ideais para aplicações de alta precisão em ambientes limpos. Eles são projetados com tecnologia de motores lineares e parafusos esféricos.


Estágios integrados multieixos MP-Series

Estágios integrados multieixos MP-Series

Os estágios integrados multieixos MP-Series™ cód. cat. MPMA são atuadores que fornecem uma solução pronta para usar com posicionamento bidimensional e velocidade precisos. O projeto flexível permite que você posicione estágios acima ou abaixo, e integre-os com o software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior) para comissionamento rápido e fácil.