Contatores de iluminação multipolos

Contatores de iluminação multipolos incluem contatores NEMA retidos elétrica ou mecanicamente, CA NEMA retidos mecanicamente, e contatores de iluminação IEC multipolos.

Contatores de iluminação multipolos retidos eletricamente cód. cat. 100L

Retido eletricamente 100L

Os Contatores de Iluminação cód. cat. 100L controlam diversas cargas de iluminação. Use-os para todas as cargas de iluminação comuns e outras aplicações sem motor, incluindo cargas de iluminação com filamento de tungstênio, cargas por descarga elétrica (fluorescente), fornos elétricos e aquecedores elétricos de água. Além disso, esses contatores atendem às especificações da CSA e do UL.


Contatores de iluminação multipolos retidos mecanicamente cód. cat. 500LC

Retidos mecanicamente 500LC

Os contatores de iluminação CA NEMA cód. cat. 500LC oferecem controle de circuitos com várias ramificações. Você pode usar esses contatores de iluminação com sistemas de gestão de energia, controladores programáveis, sistemas de comunicação, microprocessadores, sensores de ocupação, células fotoelétricas e temporizadores.


Contatores de iluminação multipolos retidos elétrica e mecanicamente cód. cat. 500LG

Retidos elétrica e mecanicamente 500LG

Os contatores de iluminação multipolos retidos elétrica e mecanicamente cód. cat. 500LG têm um projeto compacto e modular e fácil instalação. Os contatos chaveiam cargas com reatores (fluorescentes ou HID), de tungstênio e de uso geral. Esses contatores têm uma base padrão para todas as configurações, bobinas intercambiáveis com classificação contínua e permitem a comutação de circuitos em nível baixo para 12 V, 5 mA.