Controle de iluminação

Os produtos de controle de iluminação incluem contatores de iluminação multipolo, seccionadores de alimentador e combinados. Os contatores de iluminação multipolos estão disponíveis com até 12 polos e com contatos classificados a 20 A para circuitos de ramificação. Os contatores de iluminação  seccionadores do alimentador podem acender ou apagar grandes blocos de luzes. Nossos contatores estão disponíveis em tamanhos de até 2250 A. Eles podem ser usados para controlar placas de painel de iluminação de via dividida e de via integral.

Contatores de iluminação combinados

Contatores de iluminação combinados

Os contatores de iluminação combinados são ideais para aplicações que requerem a combinação de comutação e proteção contra excesso de corrente no mesmo gabinete. Esses contatores estão disponíveis em modelos com fusíveis e com disjuntor.


Contatores de iluminação seccionadores do alimentador

Contatores de iluminação seccionadores do alimentador

Os contatores de iluminação seccionadores do alimentador controlam grandes blocos de luzes, incluindo placas de painel de iluminação de barramento dividido e de barramento integral. Temos contatores com fiação pelo alto, contatores com trava magnética permanente com fiação pelo alto e contatores com fiação de passagem.


Contatores de iluminação multipolos

Contatores de iluminação multipolos

Contatores de iluminação multipolos incluem contatores NEMA retidos elétrica ou mecanicamente, CA NEMA retidos mecanicamente, e contatores de iluminação IEC multipolos.