Monitores industriais

Monitores industriais usam a mais recente tecnologia de telas planas LCD para ambientes industriais robustos. Nossos monitores industriais cód. cat. 6186M são mais adequados para ambientes de uso especial como Classe 1 Divisão 2, e áreas de alimentos e bebidas. Os monitores industriais cód. cat. 6176M são projetados para ambientes menos exigentes mas ainda devem resistir a temperatura, choques e vibração.

Monitores industriais Padrão 6176M

Monitores Padrão 6176M

Os Monitores Padrão 6176M são monitores industriais com tela plana colorida para uso em ambientes menos exigentes. Todos os monitores Padrão têm touch screen com entradas USB e RS232, entradas de vídeo DVI e VGA e menus na tela (OSD) que permitem rotação da imagem, mudança da paleta de cores e um botão pulsador de reset automático.


Monitores industriais Desempenho cód. cat. 6186M para área classificada

Monitores Desempenho 6186M

Os monitores Desempenho cód. cat. 6186M resistem a condições ambientais extremas como calor ou choque. Todos os nossos monitores Desempenho têm tela plana e classificação Classe I, Div. 2 para áreas classificadas. Oferecemos molduras em alumínio ou aço inoxidável e touch screens resistivas.


Monitores Industriais VersaView 5100 cód. cat. 6200M

Monitores Industriais VersaView 5100

Nossos Monitores Industriais VersaView® 5100 cód. cat. 6200M apresentam um design de vidro sem bordas moderno com uma touchscreen capacitiva multitoques de dez pontos. Esses monitores se combinam com os computadores industriais, computadores sem tela e thin clients da Allen-Bradley® para ajudar a criar uma solução computacional eficiente.


Monitores Industriais VersaView 6300M

Monitores Industriais VersaView 6300M

  • Disponível em tamanhos de 8,4 a 24”
  • Oferece resolução de até alta definição completa (FHD)
  • Variações em formatos de tela padrão e amplo
  • Resoluções incluem FHD/HD/SVGA/VGA/SXGA/XGA
  • Oferece tela resistiva analógica ou capacitativa projetada (para operação multitoques)
  • Oferece molduras de perfil padrão e baixo