Módulos de E/S ArmorPOINT

Nossos módulos ArmorPOINT® I/O cód. cat. 1738 fornecem uma ampla gama de módulos de entrada e saída para atender várias aplicações, de digital em alta velocidade a controle de processo. A E/S ArmorPOINT oferece suporte à tecnologia produtor/consumidor, que permite que informações de entrada e status de saída sejam compartilhadas entre vários controladores Logix.

Módulos ArmorPOINT I/O cód. cat. 1738
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • As opções incluem E/S digital, analógica e especializada
  • Disponível com a tecnologia DeviceLogix™
  • A faixa de densidade é de dois a oito pontos por módulo
  • Interfaces de até 63 módulos para até 252 pontos de E/S por rede
  • Alimentado do backplane pelo módulo de comunicação ou fonte de alimentação de expansão

Módulos de E/S digitais ArmorPOINT® 1738

  • Grande variedade de tensões CA e CC
  • Módulos de saída a relé, entrada e saída
  • Nos módulos configuráveis, cada ponto pode ser configurado como uma entrada ou saída CC
  • Tipos de módulos isolados e sem isolamento
  • Diagnóstico do lado do campo e no nível do ponto em módulos selecionados
  • Alternativa de comunicações de conexão direta ou otimizada para rack

Módulos de E/S analógicos ArmorPOINT 1738

  • Inclui módulos de termopar e RTD
  • Até quatro entradas ou saídas de terminação simples por módulo
  • Alarme de dados de nível de canal integrado (quatro valores de referência por canal)
  • Conversão de escala para unidades de medida
  • Diagnósticos de nível de canal (indicadores de bits eletrônicos e status)

Módulos de E/S especializados ArmorPOINT 1738

  • Módulo do contador
  • Módulo de interface serial síncrona (SSI)
  • Módulos de interface serial (RS-232, RS-485/RS-422)

Informação adicional

  • A Tecnologia de chaveamento incorporada incorpora os recursos dos switches Ethernet populares diretamente no hardware para suportar aplicações de alto desempenho, sem a necessidade de configuração adicional. Essa tecnologia permite o uso de topologias lineares e de anel de nível de dispositivo para aplicações EtherNet/IP.
  • Nossa Tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix integra a capacidade de solução lógica a E/S, acionadores de motor, botões pulsadores e outros componentes de controle, proporcionando controle distribuído com maior desempenho e menor custo.

Certificações

  • CE
  • C-Tick
  • Atende às normas IP65/66/67/69K e NEMA 4 (Exceto módulos de E/S CA, que são IP67).

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Descrições de estações gerais — Encontre arquivos GSD do PROFIBUS.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.