Módulos de E/S ArmorBlock

Nossos módulos de E/S ArmorBlock® cód. cat. 1732D e 1732E fornecem E/S de baixo custo, reforçada, adequada para uso na máquina. É possível montar esses módulos em uma máquina próximos aos sensores e atuadores para usar cabos mais curtos, para aplicações automotivas, manuseio de materiais e empacotamento em alta velocidade. Esses módulos estão disponíveis para redes DeviceNet® e EtherNet/IP™ e são adequados para uso em aplicações de soldagem e de final de braço robotizado.

Módulos ArmorBlock I/O cód. cat. 1732
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Disponível com invólucro vedado de alumínio niquelado e plástico à prova de corrosão e impermeável
  • Oferece classificação IP69K e NEMA 4X (quando marcado) para uso sem gabinete
  • Inclui LEDs para diagnóstico e alarmes de nível de módulo e/ou canal que podem reduzir o tempo de inatividade não programada
  • Permite instalação e substituição eficientes sem ter de refazer a fiação, o que pode reduzir erros nesse processo
  • Inclui Add-on Profiles no programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer®

Blocos de E/S DeviceNet ArmorBlock 1732D

  • Oferece 8 ou 16 pontos por bloco
  • Oferece módulos ArmorBlock® Guard I/O™ 1732DS para aplicações de segurança
  • Inclui circuitos de E/S alimentados por rede em alguns blocos

Blocos de E/S EtherNet/IP ArmorBlock 1732E

  • Inclui tamanhos estreito e padrão
  • Oferece 4, 8 ou 16 pontos por bloco
  • Oferece módulos ArmorBlock Guard I/O 1732ES para aplicações de segurança
  • Suporta topologia de anel de nível de dispositivo e alimentação em cadeia em determinados módulos
  • Inclui módulos de entrada de marcação de hora de alta velocidade e de saída programada para aplicações exigentes e de alta velocidade
  • Oferece módulos analógicos de alta precisão e alta taxa de conversão
  • Inclui bloco QuickConnect com tempo de energização inferior a 250 ms para aplicação de trocador de ferramenta
  • Suporta conexão a dispositivos habilitados para IO-Link com o módulo mestre IO-Link

Blocos E/S Armor WeldBlock 1732D/E

  • Resiste aos efeitos de escória de solda e campos magnéticos existentes próximos a capacetes de solda
  • Oferece 16 pontos por bloco
  • Inclui bloco QuickConnect com tempo de energização inferior a 250 ms para aplicação de trocador de ferramenta

Informação adicional

  • Sensores com IO-Link podem se integrar a The Connected Enterprise – Saiba como os sensores inteligentes com tecnologia IO-Link podem integrar máquinas inteligentes a The Connected Enterprise.
  • A Tecnologia de chaveamento incorporada incorpora os recursos dos switches Ethernet populares diretamente no hardware para suportar aplicações de alto desempenho, sem a necessidade de configuração adicional. Essa tecnologia permite o uso de topologias lineares e de anel de nível de dispositivo para programas aplicativos EtherNet/IP.
  • As soluções Integrated Architecture da Rockwell Automation fornecem a base para conduzir a otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo que você reaja de forma competitiva à economia e às mudanças nas demandas do consumidor.
  • A tecnologia IO-Link permite que sensores conectados a um módulo mestre IO-Link forneçam diagnósticos detalhados e o status de integridade da máquina para aumentar a disponibilidade e a produtividade.

Melhore a conectividade e aumente a produtividade com nossos novos módulos ArmorBlock EtherNet/IP e hubs IO-Link

A mais nova adição ao portfólio de E/S ArmorBlock está direcionada para aplicações desfavoráveis que operam em ampla faixa de temperaturas e invólucro de zinco fundido cromado com níquel. Esses hubs oferecem mais opções para os usuários otimizarem o design para cada aplicação.

Novos recursos

  • Opera em temperaturas de -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)
  • Oferece classificação para IP65, IP67 e IP69K para ambiente de operação desfavorável (depende do módulo)
  • Fornece diagnóstico para que os usuários levem menos tempo em comissionamento e localização de falhas
  • Oferece conectividade EtherNet/IP com conectores de energia auxiliar M12 de 7/8” de 5 pinos com codificação L
  • Oferece três opções para os usuários otimizarem o design dos hubs IO-Link: 16 entradas digitais, 10 entradas digitais e 6 saídas digitais e 16 entradas e saídas digitais universais
  • Permite que mais dispositivos de campo sejam conectados com o conector de energia M12 com codificação L para os módulos EtherNet/IP e hub IO-Link

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

'-

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet®, ControlNet®, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • On-Machine Accelerator Toolkit — Acesse ferramentas e modelos do equipamento Rockwell Automation® On-Machine™.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.