E/S distribuída em bloco On-Machine

Nossos módulos de E/S distribuída On-Machine™ Block (IP67/69K) podem ser montados diretamente em uma máquina em vez de em um gabinete remoto central, o que reduz os custos de fiação e facilita a manutenção. Esses produtos fornecem uma montagem completa do sensor e dos pontos de interface do atuador, e cada módulo inclui um adaptador de rede. Há blocos de expansão disponíveis para alguns produtos. Você pode escolher entre módulos de E/S analógica, digital ou especializados, além de módulos de E/S On-Machine para sistemas de segurança.

Módulos ArmorBlock I/O cód. cat. 1732

Módulos de E/S ArmorBlock 1732

Nossos módulos de E/S ArmorBlock® cód. cat. 1732D e 1732E fornecem E/S de baixo custo, reforçada, adequada para uso na máquina. É possível montar esses módulos em uma máquina próximos aos sensores e atuadores para usar cabos mais curtos, para aplicações automotivas, manuseio de materiais e empacotamento em alta velocidade. Esses módulos estão disponíveis para redes DeviceNet® e EtherNet/IP™ e são adequados para uso em aplicações de soldagem e de final de braço robotizado.


Módulos ArmorBlock Guard I/O cód. cat. 1732

Módulos ArmorBlock Guard I/O 1732

Nossos módulos ArmorBlock® Guard I/O™ cód. cat. 1732 fornecem todas as vantagens da E/S distribuída tradicional para sistemas de segurança. Esses módulos estão disponíveis com classificação IP67 de gabinete para EtherNet/IP™ e estão prontos para montagem diretamente em sua máquina.