Módulos de E/S FLEX 5000

Nossos módulos de E/S FLEX 5000™ são uma solução de E/S distribuída robusta e flexível que permite escolher a E/S que atende as suas necessidades operacionais. A E/S FLEX 5000 melhora a comunicação com conectividade EtherNet/IP™ de 1 Gb, com mais velocidade e maior largura de banda. Para dar flexibilidade à sua arquitetura de rede, estes módulos incluem duas portas de cobre ou duas de fibra (SFP) e aceitam as topologias DLR, estrela, linear e PRP.

Módulos FLEX 5000 I/O cód. cat. 5094
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Oferece segurança integrada real com módulos de E/S à prova de falhas discreto, certificado TÜV até
    SIL 3/PLe/Cat. 4
  • Melhora a comunicação com conectividade EtherNet/IP de 1 Gb através de cobre ou fibra, com adaptadores SFP
  • Suporte para uma ampla gama de topologias de rede: DLR, estrela, linear e PRP
  • Suporte para instalação flexível com montagem horizontal ou vertical
  • Permite que os usuários substituam os módulos enquanto o sistema está em operação com instalação de encaixe fácil por meio de Remoção e inserção sob alimentação (RIUP)
  • Oferece capacidade de suporte flexível e modular para entrada/saída de até 32 canais digitais e até 8 canais analógicos
  • Opera em temperaturas de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) e em áreas perigosas em Classe I, Divisão 2, Zona 2, Grupos A, B, C, D
  • Permitem a utilização em ambientes extremos com versão XT de até G3 com proteção contra ambientes agressivos
  • Operam como módulos de E/S remota com controladores ControlLogix® 5580, CompactLogix™ 5380 e CompactLogix 5480
  • Inclui configuração com programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer®

Informação adicional

  • Informações técnicas sobre os Módulos de E/S FLEX 5000 – assista a esse vídeo para saber mais sobre as informações técnicas dos nossos módulos de E/S FLEX 5000. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Aumente a eficiência e a integração com aplicativos de processo com o novos Módulos do FLEX 5000 I/O

Nosso portfólio de FLEX 5000 I/O expande sua vasta gama de opções para atender mais requisitos de programas aplicativos. Os módulos de entrada e saída analógicas de canal HART 8 com Integração premium no programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer® ajudam a reduzir o tempo de parada não programada com diagnósticos de processo. Com um ambiente de projeto, você pode realizar as configurações de forma fácil e reduzir o tempo de engenharia e projeto. Os novos módulos adicionais oferecem suporte modular e flexível para funcionalidades de 8 e 32 canais digitais, 16 canais de controle de acesso e 2 canais SERIAL.

Novos benefícios

  • Permite o acesso a dispositivos HART altamente integrados disponíveis na árvore de E/S
  • Fornece acesso fácil à integridade do dispositivo por meio de diagnósticos aprimorados
  • Reduz a necessidade de engenharia devido a integração precisa com o PlantPAx® 5.0 e conjuntos de instruções de versões posteriores
  • Simplifica a manutenção com visibilidade dos diagnósticos de tag de dispositivo com base em arquivos de Descrição de dispositivo (DD)
  • Reduz o tempo de parada não programada ao adicionar e substituir os dispositivos do processo on-line
  • Aumenta a produtividade fácil configuração dos dispositivos do processo por meio de DTMs (Device Type Managers) incorporados
  • Todos os módulos estão disponíveis em duas variações, ambiente não extremo (non-XT) e ambiente extremo (XT) com opções de proteção contra ambientes agressivos para oferecer proteção adicional contra sobrecargas ambientais

Disponível para vendas em março de 2020.

Certificações

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas – encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Knowledgebase – visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.