POINT I/O

O POINT I/O™ cód. cat. 1734 é ideal para aplicações que necessitam de flexibilidade e baixo custo de propriedade. A granularidade de um a oito pontos permite a você comprar somente as E/S necessárias. O projeto compacto facilita a instalação em espaços de painel limitados. A família inclui módulos de E/S de segurança POINT Guard I/O™ que podem ser usados lado a lado em um sistema POINT I/O padrão. A conectividade em rede inclui ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ e outras redes abertas. Alguns módulos têm a tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix™ para integrar recursos de resolução lógica de baixo custo em sua E/S e proporcionar tempos menores entre a detecção e a atuação.

Módulos em gabinete POINT Guard I/O cód. cat. 1734

Módulos POINT Guard I/O

Os módulos POINT Guard I/O™ são módulos de E/S de segurança projetados para compatibilidade com o sistema POINT I/O™ padrão, oferecendo recursos de automação e segurança em uma solução de E/S com máxima densidade. O POINT Guard I/O comunica-se utilizando o protocolo de segurança CIP™ sobre EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix® ou DeviceNet™ para controladores SmartGuard™ 600.


Módulos POINT I/O cód. cat. 1734

Módulos POINT I/O 1734

Nossos módulos POINT I/O™ cód. cat. 1734 oferecem E/S digital, analógica e especializada, além de E/S com classificação de segurança POINT Guard, com um a oito pontos por módulo. Você pode combinar E/S de segurança e padrão no mesmo sistema. Diagnósticos abrangentes e funções configuráveis facilitam a aplicação do POINT I/O.