Módulos Ex I/O 1719

Nossos módulos Ex I/O cód. cat. 1719 são uma plataforma de E/S distribuída intrinsecamente segura que pode ser montada em Zona 2 ou Classe I, Div 2. Essa plataforma integra dispositivos em áreas perigosas via EtherNet/IP™ com um projeto de E/S baseado em rack que oferece eficiência máxima em espaço pequeno.

Módulos Ex I/O 1719
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Fornece E/S de segurança intrínseca para atender às especificações da aplicação, certificada para montagem em Zona 2 ou Classe I, Divisão 2
  • Integra-se com o sistema Integrated Architecture® para fácil configuração
  • Conecta-se a EtherNet/IP
  • Compatível com RSLogix 5000® v24 e posterior com Add-on Profile
  • Oferece projeto de E/S compacta, baseada em rack com a fonte de alimentação dentro do rack
  • Inclui adaptador DLR e fonte de alimentação redundante opcional
  • Compatível com HART 7 que é o padrão em todos os módulos analógicos

Informação adicional

Certificações

  • ATEX
  • CE
  • C-Tick
  • IECEx
  • RCM
  • UL/c-UL
  • Zona 2 ou Classe 1, Divisão 2

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.