Módulos de E/S redundantes

Nossos módulos de E/S redundantes cód. cat. 1715 fornecem suporte verdadeiro a E/S redundante para aplicações de processos críticos em ambientes de operação padrão e extremos.  Com facilidade de uso excepcional, diagnósticos premier e configuração flexível, esses módulos suportam recursos tolerantes a falhas sem necessidade de hardware ou software adicional.

Módulos de E/S redundantes cód. cat. 1715
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Oferece construção modular flexível para aplicações de E/S configuráveis pelo usuário
  • Fornece redundância de E/S para sistemas que exijam alta disponibilidade
  • Adequado para conexões simplex e duplex e aplicações tolerantes a falhas
  • Não requer software de programação ou hardware adicional
  • Permite substituição e remoção do módulo on-line sem interrupção das entradas de sinal

Módulos de entrada analógica 1715

  • Oferece entrada de 4 a 20 mA
  • Recurso de conexão de 16 canais
  • Canais de entrada independentes, isolados galvanicamente
  • Teste de diagnóstico incorporado

Módulos de saída analógica 1715

  • Oferece saída de 4 a 20 mA
  • Suporte a até oito dispositivos de campo
  • Fornece comunicação protegida entre módulos para operação tolerante a falhas
  • Inclui dispositivo de regulagem de corrente de dois terminais

Módulos de entrada digitais 1715

  • Oferece entrada de 24 Vcc
  • Recurso de conexão de 16 canais
  • Canais de entrada independentes, isolados galvanicamente
  • Teste de diagnóstico incorporado
  • Fornece dados de tensão de entrada para monitoração de linha e detecção de falhas de campo

Módulos de saída digitais 1715

  • Oferece saída de 24 Vcc
  • Oito canais de saída isolados por módulo
  • Oferece projeto e operação à prova de falhas
  • Fornece chaves de saída série duplex com proteção contra sobrecarga para cada canal
  • Fornece monitoração de tensão e corrente em cada canal com proteção contra corrente reversa
  • Suporte a detecção de curto-circuito e falha de linha de circuito aberto
  • Permite recursos de alimentação de energia de campo redundante dupla sem necessidade de diodos externos

Certificações

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • GOST

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para projetar e configurar seu ControlLogix® e sistema de E/S redundante 1715.

Os controladores e módulos selecionados, junto com sua configuração de rede, determinam os pacotes de software adicionais necessários para configurar e programar seu sistema. O software obrigatório adicional pode incluir o software de configuração RSNetWorx e o software de comunicação RSLinx .

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.