Módulos de E/S Compact 5000

Nossos módulos de E/S Compact 5000™ cód. cat. 5069 oferecem alto controle de desempenho em um design compacto e expandem as funcionalidades de desempenho da plataforma Logix. Eles são os módulos de E/S locais em um sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 ou CompactLogix 5480 e há opções de segurança disponíveis. Esses módulos são a solução de E/S distribuída ideal em uma rede EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380, GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 com restrições de módulo de segurança. Eles são ideais para aplicações com altos requisitos de processamento.

Módulos Compact 5000 I/O cód. cat. 5069
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Módulos padrão de E/S Compact 5000

  • Disponíveis em contador de alta velocidade, entrada digital, saída digital, entrada analógica, saída analógica, entrada CA, saída CA, saída não isolada e isolada a relé, módulos de reserva de endereço e distribuidor de potencial de campo
  • Operam como E/S local em um sistema de controle CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix 5380 ou CompactLogix 5480 ou como E/S distribuída acessível via um 5069-AEN2TR ou 5069-AENTR em rede EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 e GuardLogix 5580.
  • Fornece alimentação no lado do campo a dispositivos no lado do campo conectados a alguns módulos de E/S Compact 5000
  • Fornece recursos de comunicação serial compatíveis com os protocolos Generic ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1 e DH-485 por meio do módulo 5069-SERIAL usando Studio 5000 Logix Designer® versão 31 ou posterior

Compact 5000Módulos de comunicação EtherNet/IP de E/S

  • Suportam até 31 módulos de E/S
  • Proporcionam alimentação do sistema separada para melhor isolamento e entrada de alimentação incorporada com alimentação no campo para módulos de E/S
  • Suportam módulos de E/S distribuída via rede EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 e GuardLogix 5580
  • Suporta tecnologia de chaveamento incorporada de 1 Gb/s para topologias linear e DLR
  • Proporcionam comunicações em backplane de alta velocidade para taxas de transferência mais altas
  • Fornecem indicadores de status aprimorados para sistemas de monitoração e localização de falhas
  • Usa o 5069-AENTR estreito para uso em pequenos espaços

Compact 5000Módulos de segurança E/S

  • Fornece uma conectividade local segura ao Compact GuardLogix 5380
  • Fornece E/S distribuída ao Compact GuardLogix 5380 e GuardLogix 5580, acessível via um 5069-AEN2TR ou 5069-AENTR em rede EtherNet/IP
  • Suportam até 31 módulos de E/S por controlador ou adaptador
  • Fornece tempo de reação de segurança mais rápido
  • Fornece informação de diagnóstico avançada
  • Classificado para até SIL3/PLe

Você está procurando por recursos de segurança adicionais?

Agora o sistema Compact I/O 5069 oferece um adaptador estreito

Cobriremos seus padrões de alto processamento e requisitos de segurança. O recurso de segurança dos novos módulos de segurança E/S Compact 5000 expandem para oferecer suporte ao controle de E/S de segurança local no controlador Compact GuardLogix® 5380. Outros benefícios e recursos incluem a capacidade de:

  • Fornece uma conectividade local segura ao controlador Compact GuardLogix 5380
  • Fornece E/S distribuída aos controladores Compact GuardLogix 5380 e GuardLogix 5580, acessível via um 5069-AEN2TR ou 5069-AENTR em rede EtherNet/IP
  • Suportam até 31 módulos de E/S por controlador ou adaptador
  • Fornece tempo de reação de segurança mais rápido
  • Fornece informação de diagnóstico avançada
  • Classificado para até SIL3/PLe

Agora o sistema de E/S Compact 5000 oferece um adaptador estreito

Nosso adaptador 5069-AENTR oferece os benefícios do adaptador 5069-AEN2TR em uma rede Ethernet/IP com perfil mais estreito para economizar espaço no rack. Estes módulos de comunicação:

  • Suportam até 31 módulos de E/S
  • Proporcionam alimentação do sistema separada para melhor isolamento e entrada de alimentação incorporada com alimentação no campo para módulos de E/S
  • Suportam módulos de E/S distribuída via rede EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380 e ControlLogix 5580
  • Suportam tecnologia de chaveamento incorporada de 1 Gb/s para topologias linear e DLR
  • Proporcionam comunicações em backplane de alta velocidade para taxas de transferência mais altas
  • Fornecem indicadores de status aprimorados para sistemas de monitoração e localização de falhas

Saiba mais

Perfil do produto do Sistema Compact I/O cód. cat. 5069

Certificações

  • ATEX
  • Identificado CE
  • Listado no cULus
  • EAC
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas – encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.