Módulos Expansion I/O Micro800

Nossos módulos de Expansão de E/S Micro800® cód. cat. 2085 estendem os recursos dos controladores Micro850® e Micro870™ maximizando a flexibilidade do número e dos tipos de E/S. O módulo de E/S se encaixa firmemente na lateral direita dos controladores Micro850 e Micro870, oferecendo suporte à montagem em trilho DIN ou painel.

Módulos de expansão de E/S Micro800 cód. cat. 2085
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Fornece recursos adicionais de E/S analógica, E/S digital e especializados
  • Oferece bornes removíveis para facilidade de instalação, manutenção e fiação

Módulos de expansão de E/S analógicos 2085

  • Módulos de entrada e saída analógicos disponíveis: 4 e 8 canais, isolados
  • Alta resolução
  • Alta precisão

Módulos de expansão de E/S digitais 2085

  • Variedade de módulos discreto CC e CA disponíveis para atender a diferentes aplicações
  • Módulos de saída de estado sólido disponíveis para aplicações que exigem mais do que relés
  • Módulo de E/S discreto de alta densidade disponível para reduzir o espaço ocupado

Módulos de expansão de E/S especializados 2085

  • Detector de temperatura resistivo (RTD) disponível (4 canais, isolado)
  • Módulos de termopar (TC) disponíveis: 4 canais, isolado
  • Alta precisão

Módulos de expansão de E/S do terminador de barramento 2085

  • Terminador de terminação

Informação adicional

Certificações

  • C-Tick
  • Identificado CE
  • Identificado cULus
  • Área classificada Classe 1 Divisão 2
  • KC

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software Connected Components Workbench para projetar e configurar seus controladores Micro800®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Biblioteca de amostras de código — Recuperar amostras do código que foram desenvolvidas por outros usuários e publicar códigos que outros podem considerar úteis.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.